LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EP23xx | EtherCAT Box, Digital-Kombi

Die I/O-Module EP23xx kombinieren digitale Eingänge und Ausgänge auf einem Gerät. Damit lassen sich verteilte Sensoren und Aktoren noch besser in einer Box bündeln, da typischerweise zu einem Aktor zwei Eingänge als Rückmeldung gehören. Universell nutzbare I/O-Kanäle lassen sich konfigurationslos als Ein- oder Ausgang betreiben. Neben M8, M12 und D-Sub-Steckverbindern stehen auch Module mit Federkraftsteckern zur Verfügung, um eine schnell lösbare, kompakte Signaltechnik zu ermöglichen.

Ihre Auswahl:
    • EP1859-0042 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      EP1859-0042 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      16
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

      EP1957-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

      Anzahl Kanäle:
      12, Kombi
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
      TwinSAFE-Typ:
      Input, Logic und Output
    • EP2308-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

      EP2308-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2308-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      EP2308-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2316-0003 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, IP20-Stecker

      EP2316-0003 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, IP20-Stecker

      Anzahl Kanäle:
      16
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • EP2316-0008 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, D-Sub

      EP2316-0008 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, D-Sub

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      D-Sub
    • EP2318-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8

      EP2318-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2318-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      EP2318-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2328-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M8

      EP2328-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M8

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2328-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M12

      EP2328-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2338-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8

      EP2338-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8Vorzugstyp

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2338-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      EP2338-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2338-1001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

      EP2338-1001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2338-1002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      EP2338-1002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2338-2002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      EP2338-2002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2339-0003 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

      EP2339-0003 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • EP2339-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8

      EP2339-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8Vorzugstyp

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2339-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      EP2339-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2339-0042 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      EP2339-0042 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • EP2339-0121 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, masseschaltend, M8

      EP2339-0121 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, masseschaltend, M8

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2339-0703 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, ID-Switch, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker

      EP2339-0703 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, ID-Switch, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, IP20-SteckerNeu

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • EP2349-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8

      EP2349-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • EP2349-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      EP2349-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12