LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EPP7xxx | EtherCAT P-Box, kompakte Antriebstechnik

Kompakte Antriebstechnik bis 48 V, systemintegriert und leistungsstark

Im Kleinspannungsbereich bis 48 V bietet Beckhoff ein breites Spektrum kompakter, modularer und skalierbarerer Antriebslösungen für alle gängigen Antriebstechnologien. Das Leistungsspektrum umfasst DC- und Stepper-Motoren. Durch die direkte Integration in die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT wird eine komfortable und schnelle Inbetriebnahme ermöglicht. Hinzu kommt eine umfangreiche Auswahl an ergänzenden Produkten, die unter anderem Motoren und vorkonfektionierte Leitungen umfasst.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...