LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EPP6xxx | EtherCAT P-Box, Kommunikation

EPP600x – serielle Interfaces
Die seriellen Schnittstellen EPP600x ermöglichen den Anschluss von Geräten mit RS232- bzw. RS422/RS485-Schnittstellen an die Steuerungsebene.

EPP622x – IO-Link-Master
Der IO-Link-Master in Class A mit acht Kanälen und zusätzlichen digitalen Eingängen auf den freien M12-Pins bietet die Möglichkeit, IO-Link-Devices an EtherCAT P anzubinden. Die einfache Einbindung in TwinCAT bietet eine große Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und beim Laufzeit-Zugriff auf alle IO-Link-Variablen.

EPP6090-0000
Eine Displaybox mit 2x16-Zeichen-Display, Navigationstaster und internem Betriebsstundenzähler ermöglicht die Anzeige von Statusinformationen, Betriebszahlen oder anderen frei wählbaren Texten.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...