LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EPP4xxx | EtherCAT P-Box, Analog-Ausgang

Die EtherCAT-Box-Module EPP4xxx geben analoge Strom- und Spannungssignale aus, z. B. mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA. Die EPP43xx-Module verfügen neben analogen Ausgängen auch über analoge Eingänge, sodass ein optimaler Mix im Feld eingesetzt werden kann. Einige Module bieten auch weitere Ein-/Ausgänge für digitale Signale an.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...