LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Optimierte Wägetechnik

EL336x | EL336x-0100

Mehrkanalige Messbrückenerfassung mit integrierter Spannungsversorgung

Mit der Familie der neuen Wägetechnik-Klemmen EL336x und EL336x-0100 kann der direkte Anschluss von Widerstandsbrücken (DMS) oder Wägezellen erfolgen. 24-Bit-Auflösung, 10-kSps-Samplingrate und Vollbrückenunterstützung, ermöglichen die präzise Erfassung von Gewichten, Dehnungen oder Drehmomenten. Die integrierte Spannungserzeugung aus den Klemmen-Powerkontakten dient der direkten Brückenspeisung und kann zwischen 5 V und 10 V umgeschaltet werden. Die Basisvariante EL336x der beiden Klemmen verfügt zusätzlich über einen kombinierten digitalen Ein-/Ausgang je Kanal, welcher für weitere Funktionen wie die lokale Steuerung des Ausgangs in direkter Abhängigkeit vom Analogwert am Eingang genutzt werden kann.

Features

  • 24-Bit-Auflösung und 10-kSps-Samplingrate
  • Vollbrückenunterstützung
  • integrierte, umschaltbare Sensorversorgung 5 V DC oder 10 V DC
  • zusätzliche Digitale-Eingänge/-Ausgänge

Produkte

EL3361 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 1 x Digital-Eingang, 1 x Digital-Ausgang Neu

EL3361 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 1 x Digital-Eingang, 1 x Digital-Ausgang

Die analoge Eingangsklemme EL3361 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde.

EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC Neu

EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

Die analoge Eingangsklemme EL3361-0100 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde. Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt.

EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi Neu

EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi

Die analoge Eingangsklemme EL3362 ermöglicht den direkten Anschluss von Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde.

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC Neu

EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC

Die analoge Eingangsklemme EL3362-0100 ermöglicht den direkten Anschluss von Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde. Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt.