Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

KL6xxx | Busklemmen, Kommunikation

Mit den Busklemmen KL6xxx werden komplexe Signale, wie digitale Schnittstellen, unterstützt. Einige Busklemmen stellen Feldbusmaster für unterlagerte Bussysteme dar. Die Busklemmenstation wird somit zum universellen Gateway zwischen unterschiedlichen Systemen.

Ihre Auswahl:
    • KL6001 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232

      KL6001 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, RS232
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6011 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, TTY, 20 mA

      KL6011 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, TTY, 20 mA

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6021 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

      KL6021 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6031 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232

      KL6031 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, RS232
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6041 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

      KL6041 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6051 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud

      KL6051 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6201 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, ohne Powerkontakte

      KL6201 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, ohne Powerkontakte

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      AS-Interface, K-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6211 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master

      KL6211 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      AS-Interface, K-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6224 | Busklemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

      KL6224 | Busklemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

      Anzahl Kanäle:
      4
      Kommunikation:
      IO-Link, K-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in
    • KL6301 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, KNX/EIB

      KL6301 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, KNX/EIB

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      KNX/EIB, K-Bus
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • KL6581 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, EnOcean®, Master

      KL6581 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, EnOcean®, Master

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      EnOcean®, K-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • KL6583 | EnOcean®, Funk-Transceiver, für KL6581

      KL6583 | EnOcean®, Funk-Transceiver, für KL6581

      Kommunikation:
      EnOcean®, K-Bus
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • KL6771 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master

      KL6771 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, MP-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6781 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, M-Bus, Master

      KL6781 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, M-Bus, Master

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, M-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • KL6811 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DSI, Master/Netzteil

      KL6811 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DSI, Master/Netzteil

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      DALI/DALI-2/DSI, K-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • KL6821 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DALI-2, Master/Netzteil

      KL6821 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DALI-2, Master/Netzteil

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      DALI/DALI-2/DSI, K-Bus, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • KL6831 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, SMI, Master, LoVo

      KL6831 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, SMI, Master, LoVo

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, SMI, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • KL6841 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, SMI, Master, 230 V AC

      KL6841 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, SMI, Master, 230 V AC

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      K-Bus, SMI, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • KL6904 | Busklemme, Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

      KL6904 | Busklemme, Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

      Anzahl Kanäle:
      4
      TwinSAFE-Typ:
      Logic und Output