Schnelles Zählen sowie die Positionserfassung mittels Absolut- oder Inkrementalwegsystemen ist aus vielen Automatisierungsanwendungen nicht mehr wegzudenken. Beckhoff bietet mit den Busklemmen der Serie KL5xxx die richtige Lösung für präzise Messaufgaben im Bereich der Positions- und Weg-/Winkelmessung. Die KL5xxx ermöglicht die Auswertung unterschiedlicher Signale von linearen und rotativen Encodern und Messtastern.
Vorteile
- integrierte Sensorversorgung
- Realisierung einfacher Automatisierungslösungen auch bei komplexen Anlagen aufgrund zahlreicher Funktionen
Anwendungsgebiete
- Positionsmessung, Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung
- Positionieraufgaben für Motion-Control-Anwendungen
- Stückgutzählung
Absolute Positionserfassung
Es können Wegmesssysteme und Absolutwertgeber mit SSI (Synchron-serielle Schnittstelle) ausgewertet werden. Viele Baugruppen sind mit einer integrierten Sensorversorgung ausgestattet. Durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten lassen sich alle marktüblichen Sensoren sowohl in Singleturn- als auch Multiturn-Ausführung anschließen und auswerten.
Inkrementelle Positionserfassung
Inkrementalencoder mit differentiellen Signalen (RS422) oder auch 5-V-Single-ended-Signale von TTL-Encodern sowie 24-V-HTL-Encodersignale können ausgewertet werden. 24-V-Digitaleingänge stehen zum Speichern und Sperren des Zählerstandes zur Verfügung. Die KL5121 mit vier digitalen Ausgängen erlaubt die Realisierung einer Streckensteuerung.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: