Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

KL4xxx | Busklemmen, Analog-Ausgang

Die Busklemmen KL4xxx und KM4xxx geben unterschiedliche analoge Signale aus. Unterstützt werden die in der Automatisierungsindustrie typischen Standardsignale mit den Pegeln 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA. Busklemmen mit Stromausgängen >20 mA sind der Produktgruppe KL2xxx zugeordnet.

Beckhoff bietet im Produktportfolio der analogen Busklemmen durch unterschiedliche Kanalzahlen und Auflösungen für jede Applikation das richtige Produkt.

Vorteile:

  • robuste und langzeitverfügbare Ausgabe von analogen Signalen
  • feine Skalierbarkeit von Kanaldichte und Funktionsumfang
  • universell anwendbar vom Maschinenbau bis zur Gebäudesteuerung
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...