Beckhoff Identification Code (BIC)

Allgemeine Informationen zum BIC auf Beckhoff Produkten

Auf allen Beckhoff Produkten wird ein maschinenlesbarer Code in Form eines DataMatrix-Codes (DMC – Code-Schema ECC200) zu finden sein: der Beckhoff Identification Code (BIC). Dieser enthält verschiedene produktspezifische Informationen, die durch das Scannen des Codes digital erfasst werden können. Zudem besteht durch den BIC die Möglichkeit der Produktnachverfolgung (Produkt-Traceability).

Je nach Produkt ist der BIC an unterschiedlichen Stellen platziert. Dieser kann direkt auf dem Produkt und/oder auf der Verpackungseinheit zu finden sein.

Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise für die jeweiligen Produktfamilien.

Codierte Inhalte des BIC

Die im BIC codierten Informationen, sowie deren Reihenfolge und Länge, sind vorgebeben. Sind die codierten Daten kürzer als die festgelegte Positionslänge, so wird die Information durch zusätzliche Leerzeichen aufgefüllt. Alle Angaben im BIC sind anhand eines sog. Datenidentifikators (gemäß ANSI-Standard MH10.8.2-2016) identifizierbar. So beinhaltet jeder BIC, unabhängig vom Produkt, immer folgende Informationen:

1: Der Datenidentifikator „SBTN“ („S“ gemäß dem ANSI-Standard MH10.8.2-2016 für die Seriennummer) beinhaltet zusätzlich die Beckhoff spezifische Zeichenfolge „BTN“.
Positions-Nr. Art der Information Datenidentifikator Erklärung
1 Artikelnummer 1P Beckhoff Artikelnummer
2 Beckhoff-Traceability-Number (BTN)1 SBTN Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.
3 Artikelbezeichnung 1K Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008
4 Menge Q Menge in Verkaufseinheit, z. B. 1, 10, 100, …

Weitere Informationen im BIC sind optional je nach Produkt und Produktgruppe enthalten. Ein Beispiel für die Inhalte des BIC auf I/O-Produkten finden Sie weiter unten.

Empfehlungen und Hinweise zum Auslesen des BIC

Bei der Auswahl eines passenden Scanners zum Auslesen des BIC, sollten folgende Faktoren beachtet werden:

  • 2D-Code-Kompatibiltät
  • hohe Auflösung von mindestens 0,2 mm (7,5 mils) oder besser 0,15 mm (6 mils) bei 2D-Codes
  • rote oder weiße Beleuchtung (letzteres z. B. für EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie relevant)

Die Scanner werden üblicherweise über ein USB-Kabel angeschlossen und im HID-Modus als Eingabegerät erkannt. In dem Fall muss kein separater Treiber installiert werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Scanner auf den verwendeten länderspezifischen Zeichensatz eingestellt werden muss, um die verwendete Tastatur exakt zu emulieren.

Produktspezifisch codierte Inhalte

Auf vielen I/O-Produkten ist der BIC bereits vorhanden. Folgende Tabelle listet die für den I/O-Bereich festgelegten Informationen inklusive ihrer Datenidentifikatoren und Beispielen auf:

1: Der Datenidentifikator „SBTN“ („S“ gemäß dem ANSI-Standard MH10.8.2-2016 für die Seriennummer) beinhaltet zusätzlich die Beckhoff spezifische Zeichenfolge „BTN“.

2: Die im BIC codierte Chargennummer entspricht der auf der EtherCAT-Klemme gelaserten „Ser. Nr.“ und „Rev. Nr.“.

Positions-Nr. Art der Information Datenidentifikator Anzahl Stellen (Länge) Beispiel
1 Beckhoff-Artikelnummer 1P 8 1P074839
2 Beckhoff-Traceability-Number (BTN)1 SBTN 12 SBTN00027q6j
3 Artikelbezeichnung 1K 32 1KEL2889
4 Menge Q 6 Q1
5 Chargennummer2 2P 14 2P072000080018

Inhalt des BIC: 1P026703SBTN000hxlob1KEL3162........................Q1....2P072213260019