Durchgängig Edelstahl

Die vollständige Steuerungslösung im Hygienic Design

Control Panels, I/O-Module und Antriebstechnik in Edelstahl-Ausführung

Für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie der Verpackungstechnik bietet Beckhoff eine ganzheitliche Edelstahl-Steuerungslösung im Hygienic Design, die den strengen Anforderungen an Hygiene- und Reinraumvorschriften entspricht.

Für den Einsatz von Anzeige- und Bediengeräten unter IP65-Bedingungen eignet sich die Control-Panel-Serie in hochwertiger Edelstahlausführung. Sie zeichnet sich durch ihr spaltfreies Gehäusedesign mit flächenbündigem Touchpanel aus.

Ergänzend stehen für die I/O-Anbindung EtherCAT-Box-Module EQxxxx im Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Die Module der EQ-Line erfüllen die Schutzklasse IP69K und sind für den Einsatz direkt an der Maschine ausgelegt.

Im Bereich Antriebstechnik sind Motoren und Getriebe, sowie das lineare Transportsytsem XTS und das Planarmotorantriebssystem XPlanar in Edelstahlausführung verfügbar: Die Beckhoff Servomotor-Serie AM8800 ist in Schutzart IP67 klassifiziert und ist für den Einsatz in extrem rauer oder korrosionsgefährdeter Umgebung geeignet. Optional sind die Motoren der Serie AM8800 auch in IP69K verfügbar und eigenen sich somit für die Reinigung mit Hochdruckreinigern. Die spielarmen Planetengetriebe der Serie AG2800 mit Abtriebswelle im Hygienic Design sind ideal geeignet für alle Anwendungen, wo es auf eine schnelle, effiziente und sichere Reinigung ankommt, insbesondere in Bereichen mit direktem Lebensmittelkontakt. Mit der hohen Schutzart IP69K und dem hygienegerechten Design − ohne verdeckte Kanten oder Hinterschnitte − ist auch mit dem XTS Hygienic in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen eine einfache Reinigung möglich. Das XPlanar-System bietet mit dem APM4330-0001-0000 ebenfalls eine vollständig in Edelstahl gekapselte und reinigungsfreundliche Movervariante.

EtherCAT-Leitungen mit Steckverbindern in Edelstahlausführung runden das Edelstahl-Produktspektrum ab.

Produkte

Edelstahl-Control-Panels

Edelstahl-Control-Panels

Moderne Multitouch-Technologie oder resistive Touch-Technologie bieten die Serien CP39xx und CP79xx in Edelstahlausführung für besonders hohe Hygieneanforderungen.

CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel

CP29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel

Mit den CP29xx-Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks steht ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung.

EQxxxx | Edelstahlgehäuse

EQxxxx | Edelstahlgehäuse

IP69K-Module für extrem raue und korrosionsgefährdete Umgebungen.

AT8x00, AT9xxx, ATH9xxx | XTS-Führungsschienen und Mover

AT8x00, AT9xxx, ATH9xxx | XTS-Führungsschienen und Mover

Die Führungsschienen und Mover bilden die passiven Komponenten des XTS für eine lineare Bewegung entlang einer Fahrstrecke.

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,2 kg Nutzlast

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,2 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0001 eignet sich speziell für alle Anwendungen mit ausgesprochen hohen hygienischen Anforderungen. Der Mover ist vollständig in Edelstahl gekapselt und reinigungsfreundlich konstruiert. Mit einer Traglast von bis zu 1,2 kg eignet sich der XPlanar-Mover APM4330-0001 besonders für den flexiblen Einsatz in Food- und Pharma-Applikationen.

AM8800 | Edelstahlmotoren im Hygienic Design

AM8800 | Edelstahlmotoren im Hygienic Design

Die AM8800 sind ideal für extrem raue Umgebungsbedingungen. Höchste Schutzart und Edelstahloberflächen trotzen aggressiven Medien.

AG2800 | Planetengetriebe im Hygienic Design

AG2800 | Planetengetriebe im Hygienic Design

Die AG2800 stellen zusammen mit den AM8800/AM8700 einen innovativen Antriebsstrang für korrosionsfördernde Umgebungsbedingungen dar.

ZK1090-3131-7xxx | EtherCAT-Leitung, IP67, Hygienic Design, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3131-7xxx | EtherCAT-Leitung, IP67, Hygienic Design, PVC, AWG26, feste Verlegung

M8, Stecker, gerade, Stift, Edelstahl, 4-polig – M8, Stecker, gerade, Stift, Edelstahl, 4-polig