Diese Auflistung zeigt die neuesten Updates der TwinCAT-3-Software aus den Bereichen Engineering, Base und Functions, mit denen maximale Leistung und Stabilität der kundenspezifischen Automatisierungslösungen gewährleistet werden.
16.04.2025
Neue Version von TF1810 TwinCAT 3 PLC HMI Web
TwinCAT 3 PLC HMI Web wurde auf die Version 1.7.7.0 (Setup-Version) | 1.0.10 (Workload-Version) aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.15.04.2025
Neue Version von TE5950 TwinCAT 3 Drive Manager 2
TwinCAT 3 Drive Manager 2 wurde auf Version 1.1.78.0 in der Setup-Version 1.1.96.0 aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.11.04.2025
Neue Version von TF3520 TwinCAT 3 Analytics Storage Provider
TF3520 TwinCAT 3 Analytics Storage Provider wurde auf Version 3.3.15.3 (Setup-Version) | 33.15.3 (Workload-Version) aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.11.04.2025
Neue Version von TF7xxx TwinCAT 3 Vision
TF7xxx TwinCAT 3 Vision wurde auf Version 4.0.7.4 (Setup-Version) | 5.7.4 (Workload-Version) aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie eine Update.10.04.2025
Neue Version von TF6510 TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25
TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25 wurde auf Version 3.3.98.2 | 33.98.2 aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.09.04.2025
Neue Version von TF3680 TwinCAT 3 Filter
TF3680 TwinCAT 3 Filter wurde auf Version 3.2.9.0 | 32.9.0. aktualisiert. Die neue Version mit TMX-Unterstützung steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.08.04.2025
Neue Version von TwinCAT 3.1: 4026.15
TwinCAT 3.1 wurde auf Build 4026.15 aktualisiert. Die neue Version steht zum Download über den TwinCAT Package Manager bereit.27.03.2025
Neue Versionen von TE1400, TE1401, TE1402 und TE1410: TwinCAT Tools für MATLAB® und Simulink®
TwinCAT 3 Target for Simulink® (2.9.4.0 | 2.10.72), Target for MATLAB® (2.9.4.0 | 2.10.72), Target for Embedded Coder® (2.9.4.0 | 2.10.72) und Interface for MATLAB® and Simulink® (2.9.4.0 | 2.10.61) wurden aktualisiert. Die neuen Versionen stehen zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.26.03.2025
Neue Versionen von TF3800/TF3810: TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine (3.1.64.0) und TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine (3.1.64.0)
TwinCAT 3 Machine Learning Inference Engine und TwinCAT 3 Neural Network Inference Engine wurden aktualisiert und sind als Download verfügbar.25.03.2025
Neue Version von TF3600 TwinCAT 3 Condition Monitoring
TwinCAT 3 Condition Monitoring wurde auf Version 3.3.29.0 | 33.29.0 aktualisiert. Die neue Version mit Order Power Spectrum Analysis steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.18.03.2025
Neue Version von TwinCAT 3.1: 4024.66
TwinCAT 3.1 wurde auf Build 4024.66 aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit.12.03.2025
Neue Version von TC1300 TwinCAT 3 C++
TwinCAT 3 C++ wurde auf Version 4026.14.0 aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass die Versionen nun eine passende Version von TwinCAT Standard anzeigen. Die neue Version steht zum Download über den TwinCAT Package Manager bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.10.03.2025
Neue Version von TE1320 TwinCAT 3 Bode Plot Base
TwinCAT 3 Bode Plot Base wurde auf Version 3.4.3148.35 | 34.48.35 aktualisiert. Die neue Version mit XPlanar-Support steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.10.03.2025
Neue Version von TE3500/TE3520: TwinCAT 3 Analytics Workbench und Service Tool
TwinCAT 3 Analytics Workbench und Service Tool wurden auf Version 3.4.3148.35 aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.10.03.2025
Neue Version von TE1300/TF3300: TwinCAT 3 Scope
TwinCAT 3 Scope wurde auf Version 3.4.3148.35 | 34.48.35 aktualisiert. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.04.03.2025
Neue Version von TF5400 TwinCAT 3 Advanced Motion Package
TwinCAT 3 Advanced Motion Package wurde auf Version 3.3.62 (Setup- and Workload-Version) aktualisiert. Diese Version beinhaltet Updates für TF5410, TF5420 und TF5430. Die neue Version steht zum Download bereit.03.03.2025
Veröffentlichung von TC170x: TwinCAT 3 Usermode Runtime
TwinCAT 3 Usermode Runtime wurde in Version 4026.14 bezogen auf das entsprechende TwinCAT Standard-XAR-Release veröffentlicht. Die neue Version steht über den TwinCAT Package Manager bereit.26.02.2025
Neue Version von TF6421 TwinCAT 3 XML Server
TwinCAT 3 XML Server wurde auf Version 3.2.37.0 | 32.37.0 aktualisiert. Die neue Version mit Obfuscation Function Blocks und Exclude from Write Option steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.25.02.2025
Neue Version von TE1200 TwinCAT 3 PLC Static Analysis
TwinCAT 3 PLC Static Analysis ist aktualisiert worden und als Download verfügbar mit TwinCAT.XAE.PLC 5.7.11 | TwinCAT.Standard.XAE 4026.14.0. Es enthält diverse neue Features und Verbesserungen. Bitte erwägen Sie ein Update.17.02.2025
Neue Version von TF6100 TwinCAT 3 OPC UA Client
Eine neue Version vom TwinCAT 3 OPC UA Client wurde für TwinCAT Build 4026 veröffentlicht und ist jetzt verfügbar als Version 1.0.8. Die neue Version steht zum Download über den TwinCAT Package Manager bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.17.02.2025
Neue Version von TF6105 TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub
Eine neue Version von TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub wurde für TwinCAT Build 4026 veröffentlicht und ist jetzt verfügbar als Version 1.0.8. Die neue Version steht zum Download über den TwinCAT Package Manager bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.15.02.2025
Neue Version von TF6100 TwinCAT 3 OPC UA Client
Eine neue Version vom TwinCAT 3 OPC UA Client wurde für TwinCAT Build 4024 veröffentlicht und ist jetzt verfügbar als Version 4.4.47. Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.13.02.2025
Neue Version von TF5890: TwinCAT 3 XPlanar
TwinCAT 3 XPlanar wurde auf Version 4.2.26 aktualisiert und steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.12.02.2025
Neue Version von TF6720 TwinCAT 3 IoT Data Agent
TwinCAT 3 IoT Data Agent wurde auf Version 2.0.19 aktualisiert und ist jetzt auch als Workload Release mit derselben Versionsnummer über den TwinCAT Package Manager verfügbar (TwinCAT 3.1 Build 4026). Die neue Version steht zum Download bereit. Bitte erwägen Sie ein Update.29.01.2025
Neue Version von TF6770 TwinCAT 3 IoT WebSockets
TwinCAT 3 IoT WebSockets wurde auf Version 3.5.3 aktualisiert und ist ab sofort als Workload Release über den TwinCAT Package Manager verfügbar. Bitte erwägen Sie ein Update.