![Condition Monitoring steuerungsintegriert oder als Nachrüstung © AREVA Wind/Jan Oelker](/media/pictures/stages/branches/windkraftanlagen/wind_wind-farm-networking.jpg)
![Condition Monitoring steuerungsintegriert oder als Nachrüstung © AREVA Wind/Jan Oelker](/media/pictures/stages/branches/windkraftanlagen/wind_wind-farm-networking.jpg)
Eine moderne Maschine zuverlässig betreiben, Stillstandszeiten reduzieren und Wartungsressourcen optimal einsetzen - das sind die Kernanforderungen der Betreiber von Maschinen und Anlagen. Um diese zu erfüllen setzen Hersteller auf Lösungen und Dienstleistungen für die Zustandsbewertung.
Kombiniert mit dem Wissen über mögliche Schadensmechanismen können zustandsbasierte Wartungskonzepte das klassische zeitbasierte Vorgehen ersetzen – ein wichtiger Hebel zur Kostensenkung für Betreiber und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit für Hersteller. Spezialisierte Anbieter von Maschinendiagnose und Zustandsbewertung adressieren diesen Bedarf mit Systemen, die Sensorik mit Messgeräten und Auswertung in einem Retrofit-System integrieren. Für beide Zielgruppen - Hersteller sowie Spezialanbieter - sind modulare, skalierbare und kosteneffiziente Bausteine essenziell, um die vielfältigen Aufgabenstellungen in der Anwendung zu lösen:
Hersteller können Maschinensteuerungen nach Kundenwunsch z. B. mit Schwingungs- und Temperaturüberwachung ausrüsten und die Datenanalyse und -bewertung in die Steuerungsprogramme integrieren. Dabei stehen alle Maschinendaten und Messwerte zur Korrelation von Betriebszuständen mit Schadensindikatoren in der Steuerung bereit.
Wird Condition Monitoring als Nachrüstung für bestehende Anlagen eingesetzt, erfordert dies häufig eine spezifische Adaption an die zu überwachende Anlage: Anzahl und Art der Sensoren, Messdatenauswertung und Klassifikation werden optimal dimensioniert und angepasst. Anbieter von Retrofit-Lösungen kombinieren auf diese Weise ihr Expertenwissen mit Messtechnik und ermöglichen zukunftsfähige Wartungskonzepte.
Wir bieten mit unserem flexiblen Messtechnikprogramm und den TwinCAT-SPS-Bibliotheken alle notwendigen Werkzeuge für die Realisierung moderner Condition-Monitoring-Systeme. Basierend auf bewährter PC-basierter Steuerungstechnik und performanter Kommunikation via EtherCAT entwickeln unsere Kunden robuste und langzeitstabile Systeme für die Zustandsüberwachung.
- Vielseitig: Vibration (IEPE), Temperatur (Thermoelemente, Pt100/Pt1000), Kraft/Dehnung/Gewicht (DMS-basierte Sensoren), Wege (LVDT, Potentiometer), Winkel (Drehgeber) und weitere
- Skalierbar: von 1 bis > 1000 Sensoren, Messgeräte von 16 Bit bis hin zu kalibrierten 24-Bit-Modulen
- Flexibel: TwinCAT-SPS-Bibliotheken, z. B. für Condition Monitoring, Filter und Power Monitoring
- Visuell: TwinCAT ScopeView und TwinCAT HMI für die Visualisierung von Zustandsinformationen und Alarmen
- Kosteneffizient: Breites IPC-Portfolio von der Kleinsteuerung bis zum leistungsfähigen Control Panel mit integriertem IPC
- Kommunikativ: Schnittstellen für Alarmmeldungen (E-Mail, MQTT, OPC UA u. a.) und zur Maschine (Abschaltungen per Feldbus oder analoge/digitale Signale)
Weitere Informationen über unsere Technologien und Produkte für Condition Monitoring finden Sie hier: