![Steuerungskomponenten für Bedienen und Beobachten PC-based Control von Beckhoff bietet skalierbare Steuerungslösungen für Bedienen und Beobachten: vom Gerätemanagement über cloudbasierte Dienste bis zum Condition Monitoring. © Echo Getty Images](/media/pictures/stages/branches/media-technology/media_technology_operating_monitoring_en.jpg)
![Steuerungskomponenten für Bedienen und Beobachten PC-based Control von Beckhoff bietet skalierbare Steuerungslösungen für Bedienen und Beobachten: vom Gerätemanagement über cloudbasierte Dienste bis zum Condition Monitoring. © Echo Getty Images](/media/pictures/stages/branches/media-technology/media_technology_operating_monitoring_en.jpg)
Die Möglichkeit der Zustandsüberwachung von Geräten und des zeit- und ortsunabhängigen Zugriffs auf die Steuerung wird von immer größerer Bedeutung. Betreiber oder Servicemitarbeiter können in der Leitstelle überprüfen, ob die Geräte im Feld ordnungsgemäß funktionieren. Die Unterstützung von Standardschnittstellen sowie aller branchenrelevanten, herstellerspezifischen Protokolle macht die Beckhoff Steuerung zu einer offenen Plattform, die dem Anwender maximale Flexibilität bei der Konfiguration seiner Anwendung lässt. So kann er mit einem einzigen System den Zustand diverser Drittsysteme, beispielsweise die Matrix seiner Monitore oder diverse physikalische Parameter, überwachen. Aufgrund seiner Modularität ist das Beckhoff Steuerungssystem flexibel erweiterbar: Sollen die Funktionen zur Überwachung erweitert werden, bedarf es lediglich einer weiteren Klemme im Klemmenstrang sowie einer Ergänzung der Software. Zum Bedienen und Beobachten bietet Beckhoff eine große Vielfalt an elegant designten Multitouch-Panels und -Panel-PCs. Displaygrößen von 7 bis 24 Zoll erlauben dem Anwender, das für seine Applikation passende Gerät auszuwählen.
![Die Beckhoff Steuerungsplattform unterstützt alle Standardschnittstellen sowie alle branchenrelevanten, herstellerspezifischen Protokolle. Dies bietet dem Anwender maximale Flexibilität bei der Steuerungskonfiguration.](/media/pictures/content-images/branches/media-technology/media-technology_operating-monitoring_en.jpg)
Beckhoff Technologie-Highlights für Bedienen und Beobachten
![Durch die Systemintegration aller Gewerke, von der Audio- und Videosteuerung über die Gebäudeautomation, Digital Signage Control bis zum Bedienen und Beobachten eignet sich die PC-basierte Steuerungsplattform für alle Anwendungsfelder der AV- und Medientechnik.](/media/pictures/content-images/branches/media-technology/media-technology_pc-control.jpg)
PC-basierte Steuerungstechnik vereinfacht die Realisierung technisch anspruchsvoller medialer Inszenierungen
Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff hat sich seit 1980 weltweit in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen, von der Maschinensteuerung über die Automatisierung von Windkraftanlagen bis hin zur Gebäudeautomation und zur AV- und Medientechnik, bewährt. Was vor 40 Jahren als Außenseiterposition galt, entwickelte sich sehr schnell zu einem Standard in der Automatisierungsbranche. Es folgten kontinuierlich innovative Produktentwicklungen, welche die PC-based-Control-Philosophie von Beckhoff untermauerten und heute als Meilensteine in der Automatisierungstechnik gelten, wie zum Beispiel das modulare Busklemmensystem, EtherCAT, der Highspeed-Feldbus, oder der Embedded-PC. Basis für die universelle Einsetzbarkeit der Beckhoff Steuerungslösung ist ihre Modularität, ihre leistungsmäßige Skalierbarkeit und ihre Offenheit gegenüber anderen Systemen und Tools.
PC-based Control von Beckhoff steht für eine modular aufgebaute und in allen Komponenten maximal skalierbare Steuerungslösung, die alle Automatisierungsfunktionen in Software abbildet: Neben Ablaufsteuerung, Motion Control und Visualisierung sind auch Sicherheitstechnik, Messtechnik, Condition Monitoring und Robotik in die Steuerungsplattform integriert. Das Grundprinzip von PC-based Control ist denkbar einfach: Es beruht auf einem leistungsfähigen Industrie-PC, einer performanten Feldbusanschaltung mit den angeschlossenen Peripheriegeräten für Sensorik und Aktorik sowie TwinCAT, der echtzeitfähigen Automatisierungssoftware für Motion Control und Logik. Die konsequente Nutzung von Mainstream-Technologien der IT-Welt und ihre Konvergenz zu Prinzipien der Automatisierungstechnologie haben zu einer immer weiter voranschreitenden Leistungs- und Funktionssteigerung sowie zu einer deutlichen Kostenreduktion geführt. Ergänzt wird die Beckhoff Steuerungsplattform durch ein umfangreiches Portfolio an Antriebstechnikkomponenten.
Mit PC-based Control verfügt der Systemintegrator über einen umfangreichen Komponentenbaukasten zur Automatisierung der unterschiedlichen Gewerke im Bereich der AV- und Medientechnik, wie Audio- und Videosteuerung, Gebäudeautomation, Digital Signage Control sowie Bedienen und Beobachten. Weltweite Referenzen aus den Bereichen Meeting und Konferenz, Leitstellen, Gebäudeautomation und Entertainment-Technologie belegen, dass sich die PC-basierte Steuerungstechnik optimal für die Umsetzung technisch anspruchsvoller medialer Inszenierungen eignet.
Ihr Vorsprung mit PC-based Control:
- Hohe Performance zur hochgenauen Regelung von Prozessen und Applikationen durch:
- Industrie-PCs mit leistungsstarken Prozessoren der neuesten Generation
- TwinCAT, die Software für Engineering und Echtzeitsteuerung
- EtherCAT, den Hochgeschwindigkeitsfeldbus
- Durchgängigkeit: eine Steuerung für alle Gewerke einer medientechnischen Applikation
- Offenheit: einfache Nutzung von 3rd-Party-Software (Audioplayer, C#, C++, Grafische Tools, etc.)
- Nutzung von Standardkomponenten, Programmierstandards und Netzwerken
- Modularität: ermöglicht Funktionserweiterung und -änderung der Steuerung zu jedem Zeitpunkt
- Skalierbarkeit: Komponenten in allen Leistungskategorien und Bauformen
- umfangreiche Connectivity: von der horizontalen Kommunikation der Geräte untereinander bis zur Cloud-Anbindung
- hohe Verfügbarkeit: durch fortschrittliche Diagnose und prädiktive Wartungsfunktionen
- Beckhoff ist kompletter Systemanbieter mit tiefem Technologieverständnis
![Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik.](/media/pictures/content-images/branches/plastic-machines/plastic-machines_ethercat.jpg)
Highspeed-Kommunikation mit EtherCAT
EtherCAT wurde durch Beckhoff im Jahre 2003 auf den Markt gebracht und als offener Standard der Automatisierungstechnik zur Verfügung gestellt. Mit Zykluszeiten weit unter 1 ms, überragender Synchronisationsgenauigkeit, flexibler Topologiewahl, umfangreicher Diagnose und einfacher Konfiguration eignet sich EtherCAT auch optimal für den Einsatz in der AV- und Medientechnik. Mehr als 5.600 Unternehmen weltweit haben sich in der EtherCAT Technology Group (ETG), der weltweit größten industriellen Feldbusnutzerorganisation, zusammengeschlossen.
Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik. Aufgrund der weltweiten Unterstützung von EtherCAT steht auch eine große Anzahl EtherCAT-kompatibler Sensoren und Aktuatoren im Markt zur Verfügung, wodurch eine hohe Investitionssicherheit gewährleistet ist. Die Performance von EtherCAT unterstützt Kreative und Ingenieure im Bereich der AV- und Medientechnik auch bei der Realisierung von Unique Applications. So ist eine Kundenapplikationen, wie zum Beispiel „Kinetic Rain“ bei der 1216 Achsen synchronisiert werden, nur auf der Basis von EtherCAT realisierbar. Mit EtherCAT lässt sich fast jedes Ereignis in einer Show, einem Museum, Theater oder Themenpark synchronisieren, was mit dedizierter Hardware, den sog. Blackboxes, wie sie üblicherweise zum Einsatz kommen, in der Regel nicht möglich ist. Auch die Entwicklung der DMX-Klemme, die 512 Byte Prozessdaten benötigt, gründet auf EtherCAT; denn Stand heute ist dies mit keinem anderen Feldbussystem möglich.
Die generellen Vorteile von EtherCAT sind:
- hohe Geschwindigkeit
- einfache Diagnose
- Ansteuerung von bis zu 65.000 Teilnehmern
- EtherCAT ermöglicht die Übertragung von bis zu 64 kBit pro Slave
- perfekte Synchronisation
![Die Entwicklung der schnellen XFC-Technologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung.](/media/pictures/content-images/branches/stage-and-show-technology/show-technology_smpte.jpg)
High-Performance unterstützt SMPTE-Timecode für die AV- und Medientechnik
Die XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) ist eine extrem schnelle Steuerungslösung basierend auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur. Sie besteht aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen mit erweiterten Echtzeiteigenschaften, dem Highspeed-Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoftware TwinCAT. Mit XFC ist es möglich, I/O-Response-Zeiten < 100 μs zu realisieren. Aufgrund ihrer Schnelligkeit ist die XFC-Technologie bei nahezu all unseren Kunden im Bereich der AV- und Medientechnik im Einsatz.
Die Entwicklung dieser schnellen Steuerungstechnologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung. Der SMPTE-Timecode ist ein von der Society of Motion Picture and Television Engineers SMPTE (Gesellschaft der Film- und Fernsehtechniker) definierter Standard für absolute Zeitangaben, die mit Medienmetadaten übertragen werden. Der SMPTE-Timecode wird hauptsächlich zur Synchronisierung der verschiedenen Spuren (Ton/Geräusch, Sprache, Special-Effects, Texte usw.) in einer Medienproduktion verwendet.
![Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung.](/media/pictures/content-images/branches/plastic-machines/plastic-machines_ethercat-terminals.jpg)
EtherCAT-I/O-Klemmen automatisieren jede Funktionalität in der AV- und Medientechnik
1995 hat Beckhoff die Busklemme auf den Markt gebracht, die sich seitdem zu einem der wichtigsten Technologiestandards der Automatisierungstechnik entwickelt hat. Im Jahr 2003 folgte die Entwicklung des schnellen Kommunikationssystem EtherCAT. Von Beckhoff als offenes System auf den Markt gebracht, wurde es innerhalb weniger Jahre zu einem Weltstandard in der Automatisierung. Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung, das sowohl hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit als auch seiner Varianz hervorragend geeignet ist, um jede Funktionalität in medientechnischen Anwendungen zu automatisieren. Durch die Busklemmen kann eine Vielzahl an einfachen Gebäude-Bussystemen, wie beispielsweise KNX/EIB, DALI, M-Bus und MP-Bus in die Steuerung integriert werden. Damit sind Kompatibilität und Durchgängigkeit zum bestehenden System gewährleistet; bestehende und zukünftige Investitionen werden geschützt.
Im Unterschied zu den Busklemmen, bei denen das Feldbussignal im Buskoppler auf den internen, feldbusunabhängigen Klemmenbus umgesetzt wird, bleibt das EtherCAT-Protokoll bei EtherCAT-Klemmen bis zur einzelnen Klemme vollständig erhalten. Durch die EtherCAT-I/Os ist es möglich, DMX und SMPTE-Timecode in die Steuerung zu integrieren. EtherCAT-Klemmen kommen in nahezu jeder Entertainment-Anwendung zum Einsatz.
![Mit rund 400 verschiedenen Busklemmen gilt das Beckhoff I/O-System als das wohl umfangreichste auf dem Markt. Die Komponenten erlauben dem Anwender, frei mischbare Signalzusammenstellungen je Station zu betreiben. Damit kann ein einziger dezentraler Ein-/Ausgangsknoten alle benötigten Signale abbilden.](/media/pictures/content-images/branches/stage-and-show-technology/show-technology_busterminals.jpg)
Der universelle Grundbaustein für die Automatisierung
Die Verdrahtung der I/O-Signale erfolgt dezentral an Feldbusgeräten oder zentral an der Steuerung. Die verfügbaren herstellerspezifischen Feldbusgeräte mit fester Ein-/ Ausgabekonfiguration und Bauform machen es erforderlich, dass oft ein ganzes Bündel von Geräten mit ähnlichen Funktionen eingesetzt werden muss. Aus dieser aufwendigen Signalerfassung resultieren hoher Material-, Installations-, Planungs- und Dokumentationsaufwand sowie hohe Kosten bei späteren Änderungen oder Erweiterungen. Lagerhaltung und Servicepersonal werden unnötig belastet. Mit den Busklemmen hat Beckhoff 1995 ein offenes und feldbusneutrales I/O-System auf den Markt gebracht, das aus elektronischen Reihenklemmen besteht. Der Kopf einer elektronischen Reihenklemme ist der Buskoppler, mit der Schnittstelle für den Feldbus; es stehen Buskoppler für alle führenden Feldbussysteme zur Verfügung.
Mit den Masterklemmen sind Feldbusfunktionalitäten auch in Form einer Standardbusklemme verfügbar. Dies ist besonders für Bussysteme von Vorteil, die als Subsystem in ein übergeordnetes System integriert werden. Damit wird nur ein System für das Subsystem und die übergeordnete Busanschaltung benötigt. Die Masterklemmen sind für folgende Gebäude-Bussysteme verfügbar: BACnet MS/TP, KNX/EIB, LON, DALI/DALI-2, DMX, MP-Bus, M-Bus, SMI, EnOcean, Modbus und weitere.
![CP-Link 4 – The One Cable Display Link von Beckhoff](/media/pictures/content-images/branches/media-technology/media_technology_cp_link.jpg)
Einfache Panel-Anbindung im Feld
CP-Link 4, die Einkabellösung zur Übertragung von Videosignal, USB 2.0 und Stromversorgung über ein handelsübliches Cat.6A-Kabel, erlaubt das Absetzen des Bedienpanels vom PC bis zu einer Entfernung von 100 Metern. Kabel- und Montagekosten werden mit der Einkabellösung reduziert. Ein weiterer Vorteil besteht im Einsatz von rein passiven Displays. Die CP-Link-4-Technologie wird von den Beckhoff Multitouch-Panel-Serien CP29xx-0010 (Einbauvariante) und CP39xx-0010 (Tragarmvariante) unterstützt und ist für viele medientechnische Anwendungen interessant.
Beckhoff Produkt-Highlights für Bedienen und Beobachten
![TwinCAT TCP/IP dient der Implementierung und Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server und/oder TCP/IP-Clients in der TwinCAT-3-PLC.](/media/pictures/content-images/branches/stage-and-show-technology/show-technology_tc-connectivity.jpg)
TF6310: TwinCAT 3 TCP/IPServer
TwinCAT TCP/IP TF6310 dient der Implementierung und Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server und/oder TCP/IP-Clients in der TwinCAT-3-PLC. Für den Kommunikationsauf- und -abbau sowie für den reinen Datenaustausch (Send und Receive) existieren entsprechende Bausteine. Hierbei unterstützen die Funktionsbausteine auch die Verwendung von Multicast-Adressen. Viele der Kommunikationsschnittstellen im Bereich der AV- und Medientechnik basieren auf TCP/IP, weshalb TF6310 in nahezu allen Multimedia-Projekten mit Beckhoff Steuerungstechnik eingesetzt wird. TF6310 bildet die Grundlage zur Unterstützung von sACN, Art-Net™, PosiStageNet, QSC und PJLink. Zusätzlich kann der Systemintegrator für Medientechnik mit TwinCAT TCP/IP beliebige Kommunikationsprotokolle selber umsetzen. Hilfreich ist hierbei die Unterstützung von JSON und XML durch eine spezielle Library in den TwinCAT-Versionen größer TC 3.1 4022.0.
![Lüfterlose Intel®-Core™-i-Power für die ultrakompakte Industrie-PC-Generation.](/media/pictures/content-images/branches/stage-and-show-technology/show-technology_c6xxx.jpg)
Extrem platzsparend, flexibel erweiterbar und robust: die neue Generation der ultrakompakten Industrie-PCs
Die mit dem C6015 gestartete Serie ultrakompakter Industrie-PCs hat sich durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten äußerst erfolgreich am Markt positioniert. Als robuster Schaltschrank-IPC mit einer Intel®-Atom™-CPU mit bis zu vier Kernen mit 1,91 GHz eignet sich der C6015 für Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben. Die geringen Abmessungen von 82 x 82 x 40 mm und die flexiblen Montagemöglichkeiten machen den lüfterlosen Multi-Core-PC zur idealen Steuerung für Anwendungen mit hoher Leistungsanforderung bei minimalem Einbauraum in nahezu allen Bereichen der AV- und Medientechnik. Aufgrund der standardmäßig verfügbaren Schnittstellen zur Übertragung von elektrischen Signalen, IP-, Bild- und Tonsignalen eignet sich der C6015 beispielsweise zur kostengünstigen Ansteuerung von Media Walls.
Der nur 82 x 82 x 66 mm große Multicore-Rechner C6017 ergänzt die Familie um eine Variante mit weiteren optionalen Schnittstellen. Wegen seiner hohen Rechenleistung und des lüfterlosen Aufbaus eignet sich der C6025 besonders gut für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen, die auch den Aspekt der Green-IT berücksichtigen. Die Grundlage dafür bildet der Prozessor Intel® Core™ i U, der deutlich weniger Energie aufnimmt. Mit dem C6030 stehen Vorteile, wie geringer Platzbedarf, universelle Einsetzbarkeit sowie flexible Montage auch für komplexe Applikationen mit höchsten Leistungsanforderungen zur Verfügung. Der C6032 verfügt über eine weitere Platinenebene für modulare Schnittstellen- und Funktionserweiterungen. Durch die Verwendung von kompakten PCIe-Modulen lässt er sich perfekt an die jeweilige Multimedia-Anwendung und das Anforderungsprofil anpassen.
![Mit den Embedded-PCs CX20x2 steht Many-Core-Rechenleistung auf der Hutschiene zur Verfügung.](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2019/cx2000.jpg)
Leistungsstark, zuverlässig und flexibel erweiterbar: die Embedded-PC-Serie für Steuerungsaufgaben in der AV- und Medientechnik
Die kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX mit direkt anreihbarer I/O-Ebene bieten eine platzsparenden Industrie-Steuerung im Schaltschrank. Das umfangreiche Produktspektrum an Embedded-Controllern von Beckhoff umfasst für jede Anwendung ein auf Budget, Leistungsklasse und Komplexität der Steuerungsaufgabe zugeschnittenes Gerät. Die einzelnen Geräte der CX-Serie unterscheiden sich, neben der CPU, in den verfügbaren Systemschnittstellen und Netzteilvarianten und lassen sich als modulares Steuerungssystem je nach Aufgabenstellung im Bereich der AV- und Mediensteuerung zusammenstecken und erweitern.
Die CX-Familie umfasst mehrere CPU-Grundmodule mit unterschiedlichen Prozessoren zur leistungsgerechten Anpassung an die jeweilige Steuerungsaufgabe. Dadurch lassen sich auf gleicher Hardware unterschiedliche Anwendungen realisieren, beispielsweise ein SPS- und Motion-Control-System mit DVI/USB-Interface oder ein Multimediasystem mit Audio-Interface.
Die leistungsfähigsten Geräte der CX-Serie sind die CX20x2, ausgestattet mit Intel®-Xeon®-Prozessoren und separater Grafikeinheit. Mit ihnen lassen sich sogar anspruchsvolle Visualisierungen realisieren.
![optimierte Grafikfunktionalität mit dem DisplayPort](/media/pictures/content-images/branches/media-technology/media-technology_cx5130-display-port.jpg)
Optimierte Grafikfunktionalität mit dem DisplayPort
Der DisplayPort überträgt gleichzeitig Bild-und Tonsignale und ist dafür geeignet, Panels oder Monitore an den Embedded-PC anzuschließen. Die Embedded-PC-Geräte CX5130, CX5140 und CX20x0 sind mit Display-Port verfügbar und erlauben den Anschluss eines Monitors mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz. Über die DVI-Schnittstelle kann jeweils ein zweiter Monitor angesteuert werden. Dies ermöglicht vielfälltigen Einsatz in medientechnischen Anwendungen.
![Die Multitouch-Panel-Baureihe bietet größtmögliche Flexibilität zur Realisierung ergonomischer Bedienkonzepte.](/media/pictures/content-images/branches/stage-and-show-technology/show-technology_cp2xxx-cp3xxx.jpg)
Größte Flexibilität für bewährte und neue Bedienkonzepte mit Multitouch
Die Beckhoff Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display bietet die passende Lösung für jede Anwendung. Auch für Singletouch-Anwender ist die neue Panel-Generation, aufgrund ihres optimierten Preis-Leistungsverhältnisses, eine elegante Alternative.
Highlights:
- Displaygrößen von 7 bis 24 Zoll (16:9, 5:4, 4:3)
- Landscape- und Portrait-Modus
- multitouch (PCT): z. B. für 5-Finger- oder 2-Hand-Touch
- hohe Touchpunktdichte zur sicheren Bedienung
- hochwertiges Aluminiumgehäuse, aus dem Vollen gefräst
- umlaufender Metallschutz für die Displayfront
- Einbau- oder Tragarmgeräte
- Control Panel mit CP-Link 4 oder DVI-/USB-Extended-Technology
- Panel-PCs mit CPUs von Intel® Atom™ bis Core™ i7
- optionale elektromechanische Tastererweiterung
![](/media/pictures/content-images/products/i-o/el3453_el3443_el3773_el3783.png)
EL3xx3: durchgängige Energiemessung sorgt für Transparenz beim Energieverbrauch
Energieeffizienz spielt auch im Bereich der Medien- und Gebäudeautomation eine zunehmend größere Rolle. Um Kosten zu sparen, müssen Peaks verhindert, der Energieverbrauch gesenkt und Prozesse optimiert werden. Die Voraussetzung, um die richtigen, kostensenkenden Entscheidungen fällen zu können, ist eine vollumfängliche, transparente Erfassung und Aufbereitung sämtlicher Energiedaten. Mit einem breiten Portfolio an EtherCAT-Klemmen (EL3xx3) für das Energiemanagement liefert Beckhoff die passende Technologie für die laufende Überwachung des Energieverbrauchs sowie für die detaillierte Verbrauchsanalyse. Mit den hochpräzisen Energiemessklemmen bietet Beckhoff auch die Möglichkeit zur Netzanalyse, welche für vorrauschauende Wartungszwecke genutzt werden können.
![Die Überstromschutzklemmen überzeugen durch Condition-Monitoring-Funktionalitäten und ermöglichen eine höhere Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Kostenreduzierung.](/media/pictures/content-images/branches/media-technology/inhaltsbild_ueberstromschutzklemme.jpg)
EL922x: integriert den Überstromschutz in das EtherCAT-I/O-System
Mit der EtherCAT-Klemmen-Serie EL922x hat Beckhoff einen elektronischen Überstromschutz zur Absicherung von 24-V-DC-Anlagenteilen hochkompakt und direkt in das EtherCAT-System integriert. Damit reduzieren sich gegenüber den derzeitigen Absicherungsprodukten die Kosten und der Platzbedarf im Schaltschrank, ohne dass eine konventionelle elektronische Lösung als unflexibles Stand-alone-System eingesetzt werden muss. Durch viele Einstellmöglichkeiten und Prozessdaten erfüllt die EL9227 vielfältigste Anforderungen und ermöglichen eine transparente Anlagenüberwachung.
Der systemintegrierte Überstromschutz bietet zahlreiche Praxisvorteile. So reduziert sich der Verdrahtungsaufwand, da die Einspeisung in die benachbarten I/O-Klemmen automatisch beim Anstecken der Klemme erfolgt. Zudem profitiert der Schaltschrankbau von einer Platz- und Kostenersparnis durch den Wegfall eines sonst notwendigen zusätzlichen Koppel-Produkts und weiterer digitaler I/O- oder Einspeisekomponenten. Über EtherCAT lässt sich weiterhin auf zahlreiche Prozessdaten wie Auslastung, Laststrom, Ein-/Ausgangsspannung, Unter-/Überspannung und Rückwärtseinspeisung zugreifen. Dies ermöglicht eine transparente Anlagenüberwachung, minimierte Ausfallzeiten, eine vereinfachte Fehlersuche sowie einen optimalen Überblick über die Anlagenhistorie.
EL3208: 8-Kanal-Eingangsklemme Pt1000 (RTD)
Die analoge Eingangsklemme EL3208 erlaubt den kostengünstigen direkten Anschluss von acht Pt1000 Widerstandssensoren auf 12 mm Breite und ist daher die ideale Möglichkeit in medientechnischen Anwendungen Temperaturen ins Beckhoff Steuerungssystem aufzunehmen und für Regelungszwecke oder Conditon Monitoring Zwecke zu nutzen.
Die Schaltung der EtherCAT-Klemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Standardeinstellung der EtherCAT-Klemme ist: Auflösung 0,1 °C.
Weitere Klemmen zur Realisierung von Condition Monitoring
Zur Realisierung von Condition-Monitoring-Anwendungen hat Beckhoff noch diverse andere EtherCAT-Klemmen im Produktportfolio; hierzu gehören verschiedene analoge Klemmen aber auch die Unterstützung von Bussystemen, wie I/O-Link, welche für verschiedenste Sensoren genutzt werden können.
![TwinCAT, die durchgängige Softwareplattform für Engineering, Runtime und Modellierung, vereinfacht die Automatisierung komplexer Prozesse.](/media/pictures/content-images/branches/wasserwirtschaft/water_twincat_software_platform.jpg)
Offene, PC-basierte Steuerungstechnik
Die Automatisierungssoftware TwinCAT integriert Echtzeitsteuerung mit SPS-, NC- und CNC-Funktionen in einem Paket. Die Programmierung der Beckhoff Steuerungen erfolgt einheitlich mit TwinCAT, nach den Programmierstandards der IEC 61131-3. Mit TwinCAT 3 stehen neben der IEC 61131-3 auch C/C++ und MATLAB®/Simulink® als Programmiersprachen zur Verfügung.
TwinCAT-3-Highlights
- nur eine Software für Programmierung und Konfiguration
- Visual-Studio®-Integration
- mehr Freiheitsgrade bei der Wahl der Programmiersprache
- Unterstützung der objektorientierten Erweiterung der IEC 61131-3
- Verwendung von C/C++ als Programmiersprache für Echtzeitanwendungen
- Anbindung an MATLAB®/Simulink®
- offene Schnittstellen für Erweiterbarkeit und Anpassung an bestehende Tool-Landschaft
- flexible Laufzeitumgebung
- aktive Unterstützung von Multi-Core- und 64-Bit-Betriebssystemen
- Migration von TwinCAT-2-Projekten
- automatische Codegenerierung und Projekterstellung mit dem TwinCAT Automation Interface
Durch die Einbindung in Microsoft Visual Studio® besteht die Möglichkeit, Automatisierungsobjekte parallel mithilfe der 3rd Edition der IEC 61131-3 und den Sprachen C bzw. C++ zu programmieren. Die erzeugten Objekte (Module) können unabhängig von der Erstellungssprache Daten austauschen und sich gegenseitig aufrufen. Der TwinCAT System Manager wurde in die Entwicklungsumgebung integriert. Damit ist nur noch eine Software erforderlich, um Automatisierungsgeräte zu konfigurieren, parametrieren, programmieren und zu diagnostizieren.
![TwinCAT integriert das Human Machine Interface direkt in die gewohnte Engineering-Umgebung von Visual Studio®. Die Programmierung entfällt; die Konfiguration erfolgt bequem über den grafischen Editor. So einfach die Konfiguration, so anpassungsfähig das Handling: Unabhängig von Betriebssystem, Browser und Device agiert diese webbasierte Lösung responsive – basierend auf HTML5 und Java Script.](/media/pictures/content-images/branches/building-automation/building-automation_twincat-hmi.jpg)
Schneller zur individuellen Bedienoberfläche
TwinCAT HMI setzt konsequent auf weitverbreitete IT-Standards wie HTML5, Java Script und CSS. Durch die Integration eines vollgrafischen Editors mit einer umfangreichen Toolbox in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung ist die Erstellung umfangreicher Visualisierungsseiten für Multimedi-Anwendungen mit wenig Aufwand möglich. Kundenspezifische Funktionen, die nicht Bestandteil der Visualisierungstoolbox sind, können über oben genannte IT-Standards oder auch höhere Programmiersprachen umgesetzt werden. Die erstellten Visualisierungen sind clientseitigplattformunabhängig und responsive. Die leistungsfähige Basisarchitektur ermöglicht zahlreiche Anwendungsszenarien im medientechnischen Bereich: von der lokalen Panel-Lösung bis zu Multi-Client-, Multi-Server- und Multi-Runtime-Konzepten für Digital-Signage-Anwendungen, Bedienoberflächen für medientechnische Anwendungen, Raumbedieneinheiten oder sonstige HMI.
Beckhoff setzt auf bewährte IT-Standards:
- Visual Studio® für das Engineering
- HTML5 für das Design
- TLS für die sichere Kommunikation
- Ausführung der Bedienoberfläche auf jedem HTML-fähigen Browser, unabhängig von Betriebssystem, Auflösung, Display