LösenAnheftenSchließen

19.10.2022

Light + Building 2022: Beckhoff Messe-TV

Auf der Light + Building 2022 stellte Beckhoff Lösungen für die energieeffiziente und gewerkeübergreifende Gebäudeautomation vor. Das Experten-Team zeigte, wie sich mit PC-based Control alle Gebäudefunktionen auf einer Plattform integrieren und mit der Automatisierungssoftware TwinCAT durchgängig steuern lassen – inklusive IoT-Funktionen und Konzepten für intelligentes Energiemonitoring. Welche Themen außerdem im Fokus standen, erfahren Sie in dieser Ausgabe des Messe-TV von der Light + Building in Frankfurt.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF8050 | TwinCAT 3 Lighting Solution

TF8050 | TwinCAT 3 Lighting Solution

Die Beckhoff Lichtlösung bietet viele Vorteile, die unter anderem eine einfache Inbetriebnahme von DALI-Lichtsteuerungen ermöglichen. Bei ausgedehnten Beleuchtungsanlagen können dezentral im Netzwerk installierte Buskoppler eingesetzt werden, wodurch sich der Verkabelungsaufwand erheblich reduziert. Die TwinCAT 3 Lighting Solution unterstützt Funktionen wie z. B. die Fernbedienung per Web, den Import und Export von Excel-Daten oder einfache Wartungsmaßnahmen. Mit inbegriffen sind Funktionen für Human Centric Lighting (HCL) sowie die Integration von DALI-2-Sensoren. All diese Funktionen sind auch ohne Programmierkenntnisse einfach zu konfigurieren.

TF8020 | TwinCAT 3 BACnet

TF8020 | TwinCAT 3 BACnet

BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Die Implementierung dieses Protokolls erfolgt sowohl als Server als auch als Client und ist auf allen Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs lauffähig. Unterstützt werden alle Dienste eines B-BCs (BACnet Building Controllers), wie z. B. gemeinsame Datennutzung (DS), Alarm- und Ereignisverarbeitung (AE), Zeitplan (SCHED), Trendaufzeichnung (T) sowie Device- und Netzwerkmanagement (DM).

TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

Die TwinCAT 3 Building Automation TF8040 ist das neuste und umfangreichste Softwarepaket für die Gebäudeautomation. In der Bibliothek befinden sich ca. 180 Funktionsbausteine. Der große Funktionsumfang dieser Bibliothek ermöglicht dem Systemintegrator, alle Projekte der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie auch der Raumautomation zu realisieren. Umfangreiche Vorlagen unterstützen den Systemintegrator bei der Einarbeitung und Anwendung.

TF6735 | TwinCAT 3 IoT Communicator App

TF6735 | TwinCAT 3 IoT Communicator App

Die TwinCAT 3 IoT Communicator App bietet eine einfache Lösung zur Überwachung und Analyse von TwinCAT-Prozessdaten auf mobilen Endgeräten. Außerdem ermöglichen Widgets für Lampen, Lüfter, Klimaanlagen und weitere Komponenten die spezifische Anzeige von Daten aus der Gebäudeautomatisierung. Zum Empfangen, Senden und Darstellen von ausgewählten TwinCAT-Meldungen stehen Apps in den App-Stores zum kostenlosen Download zur Verfügung.

CX7000 | Arm® Cortex®

CX7000 | Arm® Cortex®

Der Embedded-PC CX7000 ist als leistungsfähige und kostengünstige Kleinsteuerung mit der Softwaregeneration TwinCAT 3 nutzbar.

MX-System

MX-System

Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.