LösenAnheftenSchließen

TR5030-1000 | TwinCAT-3-Training: Programmierung Gebäudeautomation

Hier stehen als Ausbildungsziele die IEC 6-1131–3 Programmierung und die Kommunikationsmöglichkeiten unter TwinCAT im Vordergrund. Die Schulung zielt sowohl auf SPS-Programmierer, die auf das TwinCAT-System umsteigen, wie auch auf Einsteiger mit Grundkenntnissen der Programmierung.Im 2. Teil des Kurses (Tag 4 und 5) werden die Möglichkeiten zur Integration von Gebäudebussystemen und die Grundlagen der Gebäudeautomationsbibliothek behandelt. Speziell geht es um die Integration von Feldbussen wie DALI, KNX, M-Bus, MP-Bus, EnOcean, LON, usw. und um die Erstellung eines Programmierbeispiels mit der Building Automation Bibliothek.

Programm

Tag 1

  • Einführung TwinCAT 3
  • Systemarchitektur TwinCAT 3
  • Übersicht über die eingesetzten Hardwarekomponenten
  • Inbetriebnahme des Schulungsaufbaus
  • Erstellen eines SPS-Programms

Tag 2

  • Mittels praktischer Beispiele werden die wichtigsten Operatoren in den Programmiersprachen ST und FUP vermittelt
  • Text/STRING Funktionen
  • Globale Variablen, Persistente/spannungsausfallsichere Daten
  • IEC 61131-3 4te Edition - Programmorganisation (Objekt Orientierung)

Tag 3

  • Querkommunikation zwischen verschiedenen Steuerungen

  • TwinCAT Eventlogger
  • TwinCAT Scope
  • Anbindung eines Gebäude-Feldbusses (z.B. DALI, KNX, M-Bus, …)
  • EtherCAT Diagnose, CoE, Startup-Parameter

Tag 4

  • TwinCAT Symbol Explorer
  • Einfaches Beispiel einer Raumautomation mittels TF8040

Tag 5

  • Grundlagen HMI – TE2000 anhand des Beispiels von Tag 4
  • Anlegen von Bootprojekten
  • Datensicherung

Voraussetzungen

  • sicherer Umgang mit Windows-Betriebssystemen
  • Grundkenntnisse von SPS-Systemen

Aufbauende Kurs

Bestellangaben
TwinCAT-3-Training: Programmierung Gebäudeautomation
Bestellnummer
TR5030-1000
Kategorie
Building Automation
Schulungsdauer
5 Tage (Option: nur Tag 1-3 TR5030-1001 / nur Tag 4-5 TR5030-1002)