LösenAnheftenSchließen

TR3030-1000 | TwinCAT-3-Training: Programmierung kompakt

Hier stehen als Ausbildungsziele die IEC 6-1131–3 Programmierung und die Kommunikationsmöglichkeiten unter TwinCAT 3 im Vordergrund. Die Schulung zielt sowohl auf SPS-Programmierer, die auf das TwinCAT-System umsteigen, wie auch auf Einsteiger mit Grundkenntnissen der Programmierung.Im 2. Teil des Kurses (Tag 4 und 5) werden erweiterte Funktionen von TwinCAT behandelt. Die Ausbildungsziele sind das Handling und die Parametrierung der TwinSAFE-Klemmen, sowie die Inbetriebnahme und Programmierung von Achsen mit TwinCAT NC-PTP.

Programm

Tag 1

  • Einführung TwinCAT 3
  • Systemarchitektur TwinCAT 3
  • Übersicht über die eingesetzten Hardwarekomponenten
  • Inbetriebnahme des Schulungsaufbaus
  • Erstellen eines SPS Programms
  • Verwendung von globalen und lokalen Variablen
  • Übersicht über die Bausteine in der SPS (ST, CFC, FUP)
  • IEC 61131-3 Programmorganisation

Tag 2

  • Einführung in die IEC 61131-3 3rd Edition
  • Übungen
  • Diagnose des Bussystems
  • Datentypen
  • Variablenarten
  • Anlegen von Bootprojekten
  • Datensicherung

Tag 3

  • Einführung in die Kommunikation zwischen TwinCAT-Steuerungen
  • Automation Device Service (ADS aus der PLC)
  • Netzwerkvariablen
  • Objektorientierte Programmierung

Tag 4

  • Einführung TwinSAFE
  • Erstellen eines einfachen Beispiels mit den TwinSAFE EtherCAT-Klemmen

Tag 5

  • Einführung in TwinCAT NC-PTP
  • Inbetriebnahme AX5000 und EL7201
  • Übungsbeispiel

Voraussetzungen

  • sicherer Umgang mit Windows-Betriebssystemen
  • Grundkenntnisse von SPS-Systemen
Bestellangaben
TwinCAT-3-Training: Programmierung kompakt
Bestellnummer
TR3030-1000
Kategorie
Basics
Schulungsdauer
5 Tage (Option: nur Tag 1-3 TR3030-1001 / nur Tag 4-5 TR3030-1002)