Hier stehen als Ausbildungsziele die IEC 6-1131–3 Programmierung und die Kommunikationsmöglichkeiten unter TwinCAT im Vordergrund. Die Schulung zielt sowohl auf SPS-Programmierer, die auf das TwinCAT-System umsteigen, wie auch auf Einsteiger mit Grundkenntnissen der Programmierung.Im 2. Teil des Kurses (Tag 4 und 5) werden erweiterte Funktionen von TwinCAT behandelt. Die Ausbildungsziele sind der Zugriff auf die Variablen der SPS mit einem selbst erstellten C# oder VB-Programm, das Handling und die Parametrierung der TwinSAFE-Klemmen, sowie die Inbetriebnahme und Programmierung von Achsen mit TwinCAT NC-PTP.
Programm
Tag 1
- Einführung TwinCAT 2
- Systemarchitektur TwinCAT 2
- Übersicht über die eingesetzten Hardwarekomponenten
- Inbetriebnahme des Schulungsaufbaus
- Erstellen eines SPS Programms
- Verwendung von globalen und lokalen Variablen
- Übersicht über die Bausteine in der SPS (ST, CFC, FUP)
- IEC 61131-3 Programmorganisation
Tag 2
- Einführung in die IEC 61131-3
- Übungen
- Diagnose des Bussystems
- Datentypen
- Variablenarten
- Anlegen von Bootprojekten
- Datensicherung
Tag 3
- Einführung in die Kommunikation zwischen TwinCAT-Steuerungen
- Automation Device Service (ADS aus der PLC)
- Netzwerkvariablen
Tag 4
- Externes ADS (C#, VB.Net oder VBA)
- Einführung TwinSAFE
- Erstellen eines ESTOP-Beispiels mit den TwinSAFE-Klemmen EL1904, EL2904, EL6900
Tag 5
- Einführung in TwinCAT NC-PTP
- Inbetriebnahme AX5000 und EL7201
- Übungsbeispiel
Voraussetzungen
- sicherer Umgang mit Windows-Betriebssystemen
- Grundkenntnisse von SPS-Systemen
- Bestellangaben
- TwinCAT-2-Training: Programmierung kompakt
- Bestellnummer
- TR1000-1000
- Kategorie
- Basics
- Schulungsdauer
- 5 Tage (Option: nur Tag 1-3 TR1000-1001 / nur Tag 4-5 TR1000-1002)