Energieverteilung und Feldbusanbindung
Die Infrastruktur des MX-Systems wird durch diverse Leistungseinspeisungs- und Abgangsmodule sowie über Netzteil-Module sichergestellt. Sie übernehmen unterschiedliche Aufgaben, die benötigt werden, um einen vollständigen Ersatz des Schaltschranks zu ermöglichen.
![MS1xxx | Leistungseinspeisung](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms1132-2201-2349_web_preview.png)
MS1xxx | Leistungseinspeisung
Versorgen die MX-System-Stationen mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen.
![MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms2210-0021-1114__web_preview.png)
MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung
Versorgen die MX-System-Stationen und binden sie in das EtherCAT-Netztwerk ein.
![MS3xxx | Leistungsabgang](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms3025-1051-2245__web_preview.png)
MS3xxx | Leistungsabgang
Leitungsschutz für Spannungen, die aus einer MX-System-Station anderen Substationen bereitgestellt werden.
![MS4xxx | EtherCAT-Leistungsabgang](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms4210-1023-1114__web_preview.png)
MS4xxx | EtherCAT-Leistungsabgang
Leitungsschutz für andere Substationen und Einbindung dieser in das EtherCAT-Netzwerk.
![MS6xxx | Netzteile](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms6018-1100-2240__web_preview.png)
MS6xxx | Netzteile
Erzeugen die 24 V DC bzw. 48 V DC und stehen in verschiedenen Leistungsklassen zur Verfügung.
![MS7xxx | Ethernet-Switche](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms7204-0000-1112__web_preview.png)
MS7xxx | Ethernet-Switche
Bieten zusätzliche Möglichkeiten um vielfältige Ethernet-/EtherCAT-Topolgien abzubilden.
![MS8xxx | USV](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms8132-0120-1212__web_preview.png)
MS8xxx | USV
Kapazitiv oder batteriegestützt, versorgen die Backplane oder den Industrie-PC im Fall von Spannungseinbrüchen.
![MS9xxx | Erweiterungen](/media/pictures/tiles/products/mx-system/ms9230-1011-2109_open.png)
MS9xxx | Erweiterungen
Komponenten für die Erweiterung und den Anschluss spezieller Steuergeräte zur Integration in das MX-System.