LösenAnheftenSchließen

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

AX8832 | AMP8000-Koppelmodul für AX8000

Hannover Messe 2019

Hannover Messe 2019

Zum Anschluss der dezentralen Servoantriebe AMP8000 an die PC-basierte Steuerungstechnik stehen für die EtherCAT-basierten Servoverstärkersysteme 1- und 2-kanalige Koppelmodule zur Verfügung. Die Koppelmodule stellen die Verbindung des Zwischenkreises (DC-Link), der 24-V-DC-Vorsorgung und der EtherCAT-Kommunikation her. Bei dem Multiachs-Servosystem AX8000 wird der dezentrale Servoantrieb über ein Koppelmodul AX883x angeschlossen. Mithilfe dieser 1- oder 2-kanaligen Koppelmodule und des Verteilermoduls AMP8805 lassen sich sowohl einfache als auch komplexe dezentrale Antriebslösungen auf unkomplizierte Weise realisieren.

Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.

Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenAX8832-0000-0000
FunktionKoppelmodul
Kanäle2
Zwischenkreisspannung0…848 V DC
Zwischenkreisausgangsstrom2 x 20 A DC
SystembusEtherCAT
AntriebsprofilCiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE)
Umgebungstemperatur (Betrieb)0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cULus, EAC
GehäusedatenAX883x
SchutzartIP20
AbmessungenAX8832-0000-0000
Höhe ohne Stecker230 mm
Tiefe ohne Stecker192 mm
Breite60 mm