Produkte
AG2300 | Highend-Planetengetriebe mit Abtriebswelle
Die spielarmen Highend-Planetengetriebe der Serie AG2300 verfügen über eine hohe Leistungsdichte für den hochdynamischen Zyklusbetrieb.
AG2400 | Highend-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch
Die kurzbauenden Highend-Planetengetriebe AG2400 mit Abtriebsflansch können optimal an die Mechanik adaptiert werden.
AG3210 | Economy-Planetengetriebe
Die Economy-Planetengetriebe der Serie AG3210 sind äußerst wirtschaftlich in der Anschaffung, effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.
AG3300 | Economy-Planetengetriebe
Die AG3300 verfügen über eine hohe Drehmomentdichte und stellen eine wirtschaftliche Alternative zu den Highend-Planetengetrieben der Serie AG2300 dar.
AG3400 | Economy-Planetengetriebe mit Abtriebsflansch
Die AG3400 verfügen über eine hohe Drehmomentdichte und stellen eine wirtschaftliche Alternative zu den Highend-Planetengetrieben der Serie AG2400 dar.
AG2800 | Planetengetriebe im Hygienic Design
Die AG2800 stellen zusammen mit den AM8800/AM8700 einen innovativen Antriebsstrang für korrosionsfördernde Umgebungsbedingungen dar.
AG2250 | Planetengetriebe für Servo- und Schrittmotoren
Die AG2250 sind optimal abgestimmt auf die Motoren der kompakten Antriebstechnik. Sie sind sowohl in gerader als auch in gewinkelter Bauform verfügbar.
AG1000 | Planetengetriebe für Schrittmotor AS1000
Die AG1000 ist die besonders wirtschaftliche Produktreihe für den Einsatz in Kombination mit den Schrittmotoren der Serie AS1000.
Software
Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.
Drehmomentstark und präzise
Planetengetriebe ergänzen die Servomotoren zu einer vollständigen Antriebsachse
Höchste Präzision, Dynamik sowie eine hohe Drehmomentdichte sind wesentliche Anforderungen, die in der Praxis an ein zuverlässiges Planetengetriebe gestellt werden. Die zur Auslegung eines Planetengetriebes wichtigen Parameter, Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT sehr komfortabel mit dem TwinCAT 3 Motion Designer berechnet werden. Zusätzlich prüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der gewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.
Passende Präzisionsgetriebe für jeden Anwendungsfall
Die Beckhoff Planetengetriebe sind auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und bieten vielfältige Auswahlmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Die Highend-Getriebeserien AG2300 und AG2400 bieten feinskalierte, ein- und mehrstufige Übersetzungen zwischen i = 3…100. Die verschiedenen Baugrößen mit hohem Wirkungsgrad eigenen sich besonders für technisch anspruchsvolle Antriebslösungen, beispielsweise als hochpräzise Achsen in Werkzeug- und Fertigungsmaschinen bis hin zu hochdynamischen Verpackungsmaschinen, wo eine maximale Produktivität gefordert ist.
Die wirtschaftliche Alternative aus dem Economy-Segment
Parallel zu den Highend-Serien stellen die Planetengetriebe der Economy Serien AG3210, AG3300 und AG3400 eine preisgünstige, aber dennoch technisch hochwertige Alternative dar. Vorzugsweise für Applikationen im preissensitiven Bereich bietet Beckhoff in den drei Economy-Serien jeweils zwei Ausführungen:
- die Standardvariante für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit
- die High-Torque-Variante für Anwendungen mit hohen Drehmomentanforderungen
Die Planetengetriebe der Economy-Serien sind durch eine Vielzahl an Übersetzungen und Abtriebsvarianten für verschiedenste Applikationen geeignet und ermöglichen neue konstruktive Freiheiten.
Planetengetriebe für Edelstahl-Servomotoren AM8800
Die spielarmen Planetengetriebe AG8800 im Hygienic Design erfüllen die strengen Anforderungen an hygienegerechte Produktions- und Verpackungsmaschinen. Hauptmerkmal der von der EHEDG zertifizierten Getriebebaureihe ist die sichere und effiziente Reinigung des Getriebes. Das neue Konzept ermöglicht dem Konstrukteur völlig neue Freiheiten beim Aufbau von Anlagen mit höchstem Anspruch an eine hygienische und sterile Produktion.
Planetengetriebe für kompakte Antriebstechnik und Schrittmotoren
Die spielarmen Economy-Planetengetriebe der Baureihe AG2250 in gerader und gewinkelter Ausführung sind mit einer Vielzahl von Übersetzungen eine wirtschaftliche Lösung für jegliche Anforderungen des Maschinenbaus. Sie sind optimal auf unsere rotatorischen Servomotoren der kompakten Antriebstechnik und Schrittmotoren abgestimmt. Mit der Baureihe AG1000 bietet Beckhoff spezielle Planetengetriebe für Schrittmotoren AS1000 an.