LösenAnheftenSchließen

Kompakte Antriebstechnik

Produkte

 AM8100 | Servomotoren für kompakte Antriebstechnik

AM8100 | Servomotoren für kompakte Antriebstechnik

Die AM8100 sind speziell für den Betrieb mit den Komponenten der kompakten Antriebstechnik auf kleinstem Bauraum ausgelegt.

AG2250 | Planetengetriebe für Servo- und Schrittmotoren

AG2250 | Planetengetriebe für Servo- und Schrittmotoren

Die AG2250 sind optimal abgestimmt auf die Motoren der kompakten Antriebstechnik. Sie sind sowohl in gerader als auch in gewinkelter Bauform verfügbar.

ASxxxx | Schrittmotoren

ASxxxx | Schrittmotoren

Die Schrittmotoren AS1000 und AS2000 bilden in Verbindung mit den I/O-Komponenten der kompakten Antriebstechnik ein kostengünstiges Antriebssystem.

AG1000 | Planetengetriebe für Schrittmotor AS1000

AG1000 | Planetengetriebe für Schrittmotor AS1000

Die AG1000 ist die besonders wirtschaftliche Produktreihe für den Einsatz in Kombination mit den Schrittmotoren der Serie AS1000.

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe

Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.

ASI8100 | Kompakte integrierte Schrittmotorantriebe Neu

ASI8100 | Kompakte integrierte Schrittmotorantriebe

Schrittmotoren mit integrierter Schrittmotorendstufe für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.

 AL8100 | Hochdynamische Linear Servomotoren für die kompakte Antriebstechnik

AL8100 | Hochdynamische Linear Servomotoren für die kompakte Antriebstechnik

Die AL8100 zeichnen sich durch ein modulares Spulenkonzept und die daraus erzeugte extrem hohe Kraftdichte für die kompakte Antriebstechnik aus.

AA3100 | Elektrozylinder für die kompakte Antriebstechnik

AA3100 | Elektrozylinder für die kompakte Antriebstechnik

Die AA3100 sind kraftvolle Spindelantriebe als Pneumatik- oder Hydraulikersatz für die kompakte Antriebstechnik. Optional mit Haltebremse und weiteren Spindelsteigungen erhältlich.

I/O-Komponenten

I/O-Komponenten

Die I/O-Komponenten in verschiedenen Schutzarten ermöglichen den Betrieb von Schritt-, DC- und Servomotoren in kompakter Bauform.

Software

Software

Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

Mit der sicheren Automatisierungstechnologie TwinSAFE sind sowohl Basisfunktionen als auch komplexe Sicherheitsfunktionen für alle unsere Antriebslösungen verfügbar.

Anschluss von Motoren direkt im I/O-System

Effizient und drehmomentstark

Im Kleinspannungsbereich bis 48 V DC bietet Beckhoff einen Baukasten für kompakte Servo- und Schrittmotor-Antriebslösungen. Die Servoklemmen EL72xx oder die EtherCAT-Box-Module der Serie EP72xx bilden mit der Motorserie AM8100 eine extrem kleine, hochdynamische Servoachse, die mit OCT und Multiturn-Absolutwertgeber für präzise Positionieranwendungen geeignet ist. Optional wird in der kompakten Antriebstechnik die sicherheitsgerichtete Funktion STO (Safe Torque Off) angeboten.

Die Schrittmotoren AS2000 und AS1000 können in Verbindung mit den IP20-Schrittmotorklemmen oder IP67-EtherCAT-Box-Modulen als Verstellachse wahlweise mit oder ohne Rückführung betrieben werden. Die AS2000 zeichnen sich durch eine hohe Schutzart und integrierteAnschlusstechnik aus.

Dezentral und vielseitig

Die Baureihe AMI8100 vereint den Servomotor mit einem integrierten hocheffizienten Servoverstärker. Als EtherCAT-Slave kann der AMI8100 ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerten I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden, wodurch sich schaltschranklose, kompakte Maschinen realisieren lassen. Die Überwachung wird durch die integrierten Status-LEDs angezeigt. Optional wird in der kompakten Antriebstechnik die sicherheitsgerichtete Funktion STO (Safe Torque Off) angeboten.

Planetengetriebe für kompakte Antriebstechnik und Schrittmotoren

Die spielarmen Economy-Planetengetriebe der Baureihe AG2250 in gerader und gewinkelter Ausführung sind mit einer Vielzahl von Übersetzungen eine wirtschaftliche Lösung für jegliche Anforderungen des Maschinenbaus. Sie sind optimal abgestimmt auf unsere AM8100- und AS2000-Produkte. Für die Schrittmotoren AS1000 bietet Beckhoff spezielle Planetengetriebe der Baureihe AG1000 an.

Ergänzend und intuitiv

Ein umfangreiches und optimal abgestimmtes Zubehör rundet das kompakte Antriebstechnik-Portfolio ab. Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.