LösenAnheftenSchließen

Frequenzumrichter | Tabellarische Produktübersicht

AF1000

AF1000

Anzahl Kanäle
1 2
Nennanschlussspannung
1 x 110…240 V AC AF1103-1xxx Neu
Einachsmodul 0,37 kW
AF1107-1xxx Neu
Einachsmodul 0,75 kW
AF1115-1xxx Neu
Einachsmodul 1,5 kW
AF1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul 0,37 kW
AF1207-1xxx Neu
Doppelachsmodul 0,75 kW
3 x 208…480 V AC AF1107-3xxx Neu
Einachsmodul 0,75 kW
AF1115-3xxx Neu
Einachsmodul 1,5 kW
AF1130-3xxx Neu
Einachsmodul 3 kW
AF1207-3xxx Neu
Doppelachsmodul 0,75 kW
AF1215-3xxx Neu
Doppelachsmodul 1,5 kW
AF1222-3xxx Neu
Doppelachsmodul 2,2 kW