LösenAnheftenSchließen

AF1000 | Economy-Frequenzumrichter

AF1000

AF1000

Anzahl Kanäle
1 2
Nennanschlussspannung
1 x 110…240 V AC AF1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,37 kW
AF1107-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,75 kW
AF1115-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,5 kW
AF1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,37 kW
AF1207-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,75 kW
3 x 208…480 V AC AF1107-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 0,75 kW
AF1115-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 1,5 kW
AF1130-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3 kW
AF1207-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 0,75 kW
AF1215-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 1,5 kW
AF1222-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2,2 kW