AMP86xx
AMP86xx |
|||
Funktion | |||
Versorgungsmodul |
AMP8620-2005-0000 20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil |
AMP8620-2005-0100 20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, integrierter Bremswiderstand |
AMP8620-2005-0200 20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstandanschluss |
AMP8620-2005-0010 Neu 20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil |
AMP8620-2005-0110 Neu 20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, integrierter Bremswiderstand |
AMP8620-2005-0210 Neu 20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstandanschluss |