LösenAnheftenSchließen

AMI8100 | Kompakte, integrierte Servoantriebe

AMI8100

AMI8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1