AM8000, AM8500
Neue Bestelloption:
AM8000, AM8500 | Lüfterhauben für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
In der extern belüfteten Ausführung bieten die Servomotoren AM8000 und AM8500 ein hohes Drehmoment auch bei hohen Drehzahlen. Die Leistungsdaten des Motors werden mit der externen Belüftung nochmals gesteigert: Die Stillstandsdrehmomente können um ca. 30 % gesteigert werden; die Nenndrehmomente bei Nenndrehzahl sogar um bis zu 150 %.
Das neue Design der Lüfterhauben in IP65-konformer Ausführung erweitert die Applikationsbandbreite der Servomotoren mit externer axialer Belüftung: Einsatzbereiche mit anspruchsvollen Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit und Staub sind jetzt möglich. Gerade in staubintensiven Bereichen wie z. B. der Holzbearbeitung, der Werkzeugbearbeitung oder der Verpackungsmaschinen profitieren dynamische Applikationen von der aktiven Kühlung der Servomotoren durch höheres Nennmoment bei gleicher Bauform. Die Ansteuerung des 24-V-DC-Lüfters erfolgt unabhängig vom Motor, z. B. über die Stromversorgung PS1111-2402-0002 mit 2,5 A Ausgangsstrom. Die vorkonfektionierte, dreiadrige Steuerleitung ZK4054-6400-0xxx (M12-Buchse auf offenes Leitungsende) ermöglicht die vollständige Erdung der Lüfterhaube. Die IP65-Lüfterhauben sind als Bestelloption für die Baugrößen F5, F6 und F7 der Servomotorserien AM8000 und AM8500 verfügbar.
Alle weiteren Optionen entsprechend der Bestellangaben wie OCT (One Cable Technology), Resolver oder Multiturn-Absolutwertgeber, spielfreie Permanentmagnet- Haltebremse, Passfeder oder Wellendichtring sind verfügbar.
Bestellschlüssel | für AM80uv-wxyz und AM85uv-wxyz | |
---|---|---|
u | Flanschgröße F | |
v | Baulänge | |
x | Wicklungscode A…Z | |
z = A | Lüfter IP20, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x | |
z = B | Lüfter IP20, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x | |
z = C | Lüfter IP65, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x | |
z = D | Lüfter IP65, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x | |
Information | Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Produkte
AM8000 | Servomotoren
Die Synchron Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology eignen sich für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Geschwindigkeit und Leistung.
AM8500 | Servomotoren mit erhöhtem Rotorträgheitsmoment
Die AM8500 mit One Cable Technology bieten ein erhöhtes Trägheitsmoment für Anwendungen mit extremen Anforderungen an Gleichlauf und Regelgüte.