CP2xxx, CP3xxx | Multitouch-Panel-PCs

Für jeden Einsatzfall der richtige Panel-PC

Mit den Beckhoff Panel-PCs stehen Ihnen jüngste Prozessor-Technologien integriert in eine Bedieneinheit direkt im Feld zur Verfügung. Sie vereinen Multitouch und weitere Technologien aus dem Konsumgütermarkt mit den Anforderungen an robuste und langlebige Bedieneinheiten.
Mit den Beckhoff Panel-PCs stehen Ihnen jüngste Prozessor-Technologien integriert in eine Bedieneinheit direkt im Feld zur Verfügung. Sie vereinen Multitouch und weitere Technologien aus dem Konsumgütermarkt mit den Anforderungen an robuste und langlebige Bedieneinheiten.

Beckhoff gehört zu den Pionieren der PC-basierten Automatisierung: Schon 1986 wurde die erste PC-Steuerung ausgeliefert. Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten gewachsenen, profunden Technologie-Know-hows zeichnen sich die Beckhoff Industrie-PCs durch höchste Qualität aus und sind weltweit erfolgreich im Einsatz.

Wesentliches Merkmal der Beckhoff Produktphilosophie ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Demzufolge integrieren die Beckhoff Industrie-PCs das Neuste, was der Technologiemarkt zu bieten hat. Jede neue Technologie, ob aus dem Industrie- oder dem Consumer-Segment, wird von Beckhoff auf ihre sinnvolle industrielle Nutzung geprüft, adaptiert, gegebenenfalls optimiert und integriert. Herausragendes Beispiel ist hier z. B. die Integration der modernen Multitouch-Technologie in die Geräteserien CP2xxx und CP3xxx. Im Consumer-Markt seit 2007 auf dem Vormarsch, nutzt Beckhoff die Vorteile der modernen Touch-Technologie seit 2012 konsequent in seinen Panel-PCs und bietet so die Möglichkeit zum zeitgemäßen und intuitiven Bedienen von Maschinen und Anlagen. Dabei wurde das Funktionsprinzip der kapazitiven Touch-Technologie durch entsprechende, von Beckhoff integrierte Basistechnologien industrietauglich gemacht in Bezug auf Verfügbarkeit, Störfestigkeit, mechanische Stabilität und äußere Abmessungen. Die Produktfamilien CP2xxx und CP3xxx stellen dabei überzeugend dar, wie State-of-the-Art-Consumer-Technologie auch im industriellen Umfeld erfolgreich eingesetzt werden kann.

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Industrie-PC-Technik in den unterschiedlichsten Formfaktoren sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT machen die Beckhoff Panel-PCs zum Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben: von der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen bis zur Datenerfassung und zur Bildverarbeitung. Im Bereich klassischer Steuerungsaufgaben ersetzt die PC-basierte Steuerungstechnik aufgrund ihrer hervorragenden Skalierbarkeit und Flexibilität zunehmend die Hardware-SPS.

Moderne Multitouch-Bedienszenarien

Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung sind moderne Multitouch-Bedienszenarien heute nicht mehr aus Industrieanwendungen wegzudenken. Forciert durch Smartphones und Tablets erwartet der Maschinenbediener zu Recht den gleichen Bedienkomfort an seiner Maschine oder Anlage. Bereits Ende 2012 hat Beckhoff als einer der ersten Automatisierer die modernen Multitouch-Technologien für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld perfektioniert und seine Panel-PCs und Control Panels der Baureihen CP2xxx bzw. CP3xxx damit ausgerüstet. Beckhoff Kunden steht heute ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung:

  • Diagonalen von 7 bis 24 Zoll
  • 4:3, 5:4 oder Widescreen-Format
  • PC-Technik von Arm® Cortex® über Intel Atom® CPUs bis hin zu den modernsten Intel® Core™ i Multicore-CPUs
  • Einbau in die Front eines Schaltschranks (CP2xxx) oder Tragarmgerät (CP3xxx)
  • modernste Speichertechnologien als CFast-Karte, M.2- oder 2½-Zoll-SSD
  • Standard- oder kundenspezifisch modifizierte Ausführung

Multitouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff exklusiv gefertigte Multitouch-Sensoren. Dabei sind, neben den modernen Widescreen-Formaten, auch klassische Diagonalen im 4:3-Format langfristig verfügbar. Dies sichert dem Anwender ein hohes Maß an Investitionsschutz. Alle nötigen Controller-Boards sind von Beckhoff selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, was auch im rauen Maschinenumfeld State-of-the-Art-Bedienkomfort ermöglicht.

Perfekt abgestimmte PC-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auch hier auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. Abgerundet wird die eigene Hardwareentwicklung darüber hinaus durch eigene BIOS-Entwicklung, umfassendes Know-how im Bereich der Microsoft-Betriebssysteme sowie das ultrakompakte Beckhoff Betriebssystem TwinCAT/BSD.

Unterschiedliche Produktfamilien adressieren verschiedene Anwendungsfälle, z. B.:

  • CP26xx als Economy-Panel-PC
  • CP27xx als Einbaugerät für mittlere Leistungsklassen
  • CP22xx als Einbaugerät, ausgestattet mit moderner Intel® Core™ i Technologie
  • CP37xx in IP65-Ausführung für mittlere Leistungsklassen
  • CPX37xx für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
  • CP32xx in IP65-Ausführung, ausgestattet mit moderner Intel® Core™ i Technologie

In jeder Ausführung und Bilddiagonale sind darüber hinaus kundenspezifische Anpassungen möglich.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...