LösenAnheftenSchließen

Effizienz in der Bedienung: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Next-Multitouch-Control-Panels für verschiedene Anschlusstechnologien
Next-Multitouch-Control-Panels für verschiedene Anschlusstechnologien

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wie gewohnt bietet die nächste Generation der Control Panels und Panel-PCs einen hohen Bedienkomfort mit modernster Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Für optimierte Bedienkonzepte

  • zeitgemäßes, elegantes Design und hochwertige Verarbeitung
  • hochwertige, industrietaugliche Displays mit Multifinger-Touchfunktion
  • Highend-Panels für anspruchsvolle HMI- und Steuerungsaufgaben
  • komplett aus eigener Konstruktion und Fertigung in Deutschland
  • langzeitverfügbar, langlebig und mit weltweitem Langzeit-Service
  • Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll in verschiedenen Formaten
  • verschiedene Anschlusstechnologien für Control Panels
  • große Auswahl an CPU-Performanceklassen für die Panel-PCs
  • als Einbau- und Tragarmvarianten erhältlich
  • IP20- und IP65-geschützte Ausführungen für jede Umgebung
  • für die direkte kundenseitige Montage an einer VESA-Monitorhalterung
  • optional für die direkte Tragarmmontage an einem 48-mm-Rundrohr
  • verschiedenstes Zubehör und diverse mechanische Erweiterungen
  • EtherCAT-Kommunikation (FSoE) auf Tastendruck

Next-Multitouch-Panel-Generation mit smartem Design

Das Besondere an der Panel-Klasse ist die attraktive Preisgestaltung. Diese gelang Beckhoff bei gleichbleibend hoher Qualität durch das effektive Management der Herstellungskosten. Basierend auf der Erfolgsgeschichte von über 25 Jahren eigener Panel-Fertigung und 12 Jahren Erfahrung mit Multitouch stellt Beckhoff ein smartes Panel-Design vor. Mit dem überarbeiteten Elektronikkonzept und der einheitlichen Anschlusslösung für Elektronik und Mechanik hält die Geräteplattform den technologischen Vorsprung und baut ihn auf zukunftssichere Weise kostenoptimiert aus.

Vorteile

  • zukunftssichere Panel-Plattform durch Integration neuester Standards
  • einfache Kostenoptimierung ohne Änderungen am Anlagendesign
  • elegante und funktionale Panels als Visitenkarte der Anlage
  • individuelle Anpassung an Einsatzbereiche oder Kundenwünsche
  • intuitive und sichere Bedienung über ein industriegerechtes HMI
  • erprobte Touch-Technologie mit Anti-Glare- und Anti-Ghosting-Effekt
  • zuverlässiger Investitionsschutz für langlebige Industrieanlagen

Produktstatus
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2026

Produkte

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel Neu

CP49xx | Next-Multitouch-Einbau-Control-Panel

Control Panels für den Einbau in die Front eines Schaltschranks in Displaygrößen von 7 bis 23,8 Zoll

CP59xx | Next-Multitouch-Control-Panel Neu

CP59xx | Next-Multitouch-Control-Panel

Control Panels für die Tragarmmontage in Displaygrößen von 15,6 bis 23,8 Zoll