![Tastererweiterungen für Control Panel und Panel-PCs](/media/pictures/multimedia/ipc_tasterweiterung_fabioi.jpg)
![CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display im Aluminiumgehäuse mit orangefarbenem Keder und ergonomisch geformter Tastererweiterung, angepasst an das Corporate Design](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3919-1006-1000_2880x1620.jpg)
![CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display mit schwarzem Touchscreenrahmen und kundenspezifischer Gehäuseform, Anschluss der Tastererweiterung via PROFIBUS](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3919-1036-0011_2880x1620.jpg)
![CP3721-1xxx: 21,5-Zoll-Panel-PC mit kundenspezifischem Logoaufdruck und kompakter Tastererweiterung, Tragarmanschluss über vier M6-Gewinde im Abstand von 100 x 100 mm](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3721-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Full-HD-Display mit zweireihiger Tastererweiterung, Beschriftung der Tasten durch Einlegeschilder, integrierter Euchner EKS im Tasterdeckel](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1039-0010_2880x1620.jpg)
![CP3916-0000: 15,6-Zoll-Display mit kundenspezifischem Logoaufdruck und zusätzlich montierter Tastaturablage](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3916-1042-0000_2880x1620.jpg)
![CP3915-1xxx: 15,1-Zoll-4:3-Display mit kundenspezifischem Touchscreen-Glas und beleuchtetem Kundenlogo, Abdeckung der Anschlüsse aus lackiertem Stahlblech](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp_uhlmann_2880x1620.jpg)
![CP3918-14xx: 18,5-Zoll-Display mit IP65-Edelstahlgehäuse, Multitouch-Screen flächig unter einer Polyesterfolie als erweiterter Splitterschutz laminiert, Kurzhubtasten mit RGB-Ringbeleuchtung hinter der Folie, Anschluss des Displays via CP-Link 4](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1411-0011_2880x1620.jpg)
![CP3918-14xx: 18,5-Zoll-Display im gebürsteten Edelstahlgehäuse, RFID-Reader mit internem USB-Anschluss, Edelstahl-Kurzhubtasten in der Frontfolie integriert und kundenseitige Tragarmintegration](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3718-1407-0010_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display im Portraitformat, Tastererweiterung mit voll ausgeleuchteten Kurzhubtasten und Inkremental-Encoder, seitlich weitere Tasten, Schlüsselschalter und USB-Ports, Anschluss der Tasten via EtherCAT](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3921-1xxx: 21,5-Zoll-Display mit kundenspezifischem Touchscreen-Glas, zusätzlich Tastererweiterung rechts mit Glasoberfläche und Edelstahltasten, Betriebsarten-Wahlschalter, USB-Ports und RFID Leser integriert](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3921-1076-0010_2880x1620.jpg)
![CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display im Portraitformat und mit lackiertem Aluminiumgehäuse, Tastererweiterung und Tastaturmulde im lackiertem Blechgehäuse, kundenspezifischer Tragarmanschluss, dreh- und neigbar](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3919-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3716-1xxx: 15,6-Zoll-Display mit kompakter Tastererweiterung, rückseitig PC-Aufbau ohne Lüfter in IP65, Montage am Tragarmsystem von oben oder unten mit optionalem Tragarmadapter](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3716-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display mit speziell konfigurierter Tastaturerweiterung, freie Wahl der eingesetzten Schaltelemente ab Stückzahl 1 mittels des Panel-Konfigurationstools, Anschluss der Tasten via USB oder Parallelverdrahtung mittels rückseitig integriertem Rundsteckverbinder](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1033-0000_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display, zusätzlich Tasten kundenseitig montierbar, Griff zur Lageverstellung, rückseitig Tragarmanschluss mit Hebel zur Neigungsfixierung](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1047-0010_2880x1620.jpg)
![CP3921-1xxx: 21-Zoll-Control-Panel mit abgewinkelter Tastererweiterung im speziellen CNC-Funktionsdesign mit EtherCAT-Anschluss. Rundum IP65 mit integriertem Tragarmadapter.](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3921-1500_front_cnc_mounting_arm_2880x1920.jpg)
![C9900-E909: 51-teiliges Einbau-Tastenmodul mit IP65-Frontdesign, Not-Halt und spezielles CNC-Funktionsdesign mit EtherCAT-Anschluss](/media/pictures/content-images/products/ipc/c9900-e909_2880x1620.jpg)
![C9900-M995: 10-teiliges Einbau-Tastenmodul im IP54/65-Design, ringausgeleuchtete Kurzhubtasten mit EtherCAT-Anschluss](/media/pictures/content-images/products/ipc/c9900-m995_2880x1620.jpg)
![C9900-M998: 4-teiliges Anbau-Tastenmodul im IP65-Design, Not-Halt und drei beleuchtete Tasten mit EtherCAT-Anschluss](/media/pictures/content-images/products/ipc/c9900-m998_2880x1620.jpg)
![Tastererweiterungen für Control Panel und Panel-PCs](/media/pictures/multimedia/ipc_tasterweiterung_fabioi.jpg)
![CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display im Aluminiumgehäuse mit orangefarbenem Keder und ergonomisch geformter Tastererweiterung, angepasst an das Corporate Design](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3919-1006-1000_2880x1620.jpg)
![CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display mit schwarzem Touchscreenrahmen und kundenspezifischer Gehäuseform, Anschluss der Tastererweiterung via PROFIBUS](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3919-1036-0011_2880x1620.jpg)
![CP3721-1xxx: 21,5-Zoll-Panel-PC mit kundenspezifischem Logoaufdruck und kompakter Tastererweiterung, Tragarmanschluss über vier M6-Gewinde im Abstand von 100 x 100 mm](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3721-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Full-HD-Display mit zweireihiger Tastererweiterung, Beschriftung der Tasten durch Einlegeschilder, integrierter Euchner EKS im Tasterdeckel](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1039-0010_2880x1620.jpg)
![CP3916-0000: 15,6-Zoll-Display mit kundenspezifischem Logoaufdruck und zusätzlich montierter Tastaturablage](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3916-1042-0000_2880x1620.jpg)
![CP3915-1xxx: 15,1-Zoll-4:3-Display mit kundenspezifischem Touchscreen-Glas und beleuchtetem Kundenlogo, Abdeckung der Anschlüsse aus lackiertem Stahlblech](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp_uhlmann_2880x1620.jpg)
![CP3918-14xx: 18,5-Zoll-Display mit IP65-Edelstahlgehäuse, Multitouch-Screen flächig unter einer Polyesterfolie als erweiterter Splitterschutz laminiert, Kurzhubtasten mit RGB-Ringbeleuchtung hinter der Folie, Anschluss des Displays via CP-Link 4](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1411-0011_2880x1620.jpg)
![CP3918-14xx: 18,5-Zoll-Display im gebürsteten Edelstahlgehäuse, RFID-Reader mit internem USB-Anschluss, Edelstahl-Kurzhubtasten in der Frontfolie integriert und kundenseitige Tragarmintegration](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3718-1407-0010_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display im Portraitformat, Tastererweiterung mit voll ausgeleuchteten Kurzhubtasten und Inkremental-Encoder, seitlich weitere Tasten, Schlüsselschalter und USB-Ports, Anschluss der Tasten via EtherCAT](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3921-1xxx: 21,5-Zoll-Display mit kundenspezifischem Touchscreen-Glas, zusätzlich Tastererweiterung rechts mit Glasoberfläche und Edelstahltasten, Betriebsarten-Wahlschalter, USB-Ports und RFID Leser integriert](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3921-1076-0010_2880x1620.jpg)
![CP3919-1xxx: 19-Zoll-5:4-Display im Portraitformat und mit lackiertem Aluminiumgehäuse, Tastererweiterung und Tastaturmulde im lackiertem Blechgehäuse, kundenspezifischer Tragarmanschluss, dreh- und neigbar](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3919-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3716-1xxx: 15,6-Zoll-Display mit kompakter Tastererweiterung, rückseitig PC-Aufbau ohne Lüfter in IP65, Montage am Tragarmsystem von oben oder unten mit optionalem Tragarmadapter](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3716-1xxx_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display mit speziell konfigurierter Tastaturerweiterung, freie Wahl der eingesetzten Schaltelemente ab Stückzahl 1 mittels des Panel-Konfigurationstools, Anschluss der Tasten via USB oder Parallelverdrahtung mittels rückseitig integriertem Rundsteckverbinder](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1033-0000_2880x1620.jpg)
![CP3918-1xxx: 18,5-Zoll-Display, zusätzlich Tasten kundenseitig montierbar, Griff zur Lageverstellung, rückseitig Tragarmanschluss mit Hebel zur Neigungsfixierung](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3918-1047-0010_2880x1620.jpg)
![CP3921-1xxx: 21-Zoll-Control-Panel mit abgewinkelter Tastererweiterung im speziellen CNC-Funktionsdesign mit EtherCAT-Anschluss. Rundum IP65 mit integriertem Tragarmadapter.](/media/pictures/content-images/products/ipc/cp3921-1500_front_cnc_mounting_arm_2880x1920.jpg)
![C9900-E909: 51-teiliges Einbau-Tastenmodul mit IP65-Frontdesign, Not-Halt und spezielles CNC-Funktionsdesign mit EtherCAT-Anschluss](/media/pictures/content-images/products/ipc/c9900-e909_2880x1620.jpg)
![C9900-M995: 10-teiliges Einbau-Tastenmodul im IP54/65-Design, ringausgeleuchtete Kurzhubtasten mit EtherCAT-Anschluss](/media/pictures/content-images/products/ipc/c9900-m995_2880x1620.jpg)
![C9900-M998: 4-teiliges Anbau-Tastenmodul im IP65-Design, Not-Halt und drei beleuchtete Tasten mit EtherCAT-Anschluss](/media/pictures/content-images/products/ipc/c9900-m998_2880x1620.jpg)
Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik bietet Beckhoff seit 1998 eine Vielzahl hochwertig verarbeiteter Control Panels an, die auch als kundenspezifische Lösungen zur Verfügung stehen. Das Spektrum reicht von optischen Anpassungen und Logos im Corporate Design des Kunden über die individuelle Ausstattung mit Sondertastern, wie z. B. Not-Halt, Scannern oder RFID-Lesegeräten, bis hin zum komplett kundenspezifischen Gehäusedesign. Neben dem Design steht die Funktionalität der Control Panels im Vordergrund: Als zentrales Steuerungselement müssen sie die perfekte Bedienung der Maschine oder Anlage gewährleisten.
Die sorgfältige, eigene Entwicklung von elektronischen Komponenten, Touchscreens und Gehäusen sowie die Integration von Displays ermöglichen die hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Beckhoff Panel-PCs und Control Panels im Betrieb. Sie können wahlweise als Stand-alone-Gerät, als DVI/USB-Extended-Control-Panel oder via CP-Link 4 betrieben werden.
Dank eines durchdachten Baukastenprinzips ist bei nahezu jedem Multitouch-Control-Panel vom Typ CP29xx oder CP39xx standardmäßig eine Tastererweiterung verfügbar. So können Anpassungen auf Kundenwunsch ohne eine Mindestbestellmenge realisiert werden. Der CP-Konfigurator unterstützt ab Stückzahl 1 bei der individuellen Anordnung und Art der Tasten, deren Funktionalität, Farbe, Reihenfolge oder Verdrahtungsart.
Die nach der Auswahl generierten Bestelloptionen können mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter abgestimmt werden.