![CX8091 | Embedded-PC mit BACnet/IP oder OPC UA](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx8091__web_preview.png)
Der CX8091 ist eine Steuerung mit einem geswitchten Ethernet-Port. Es werden entweder die Protokolle BACnet oder OPC UA unterstützt. Eine gleichzeitige Nutzung ist aufgrund des kleinen Speichers nicht zu empfehlen. Wahlweise können K-Bus- oder E-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX8091 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 2 über die Feldbusschnittstelle oder das zusätzliche Ethernet-Interface.
BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik.
Der OPC UA Server stellt die Möglichkeiten der Unified-Architecture-Spezifikation zur Verfügung. Neben den Methoden zum Datenzugriff spezifiziert UA auch die Datenkodierung und die Transportprotokolle.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX8091 |
---|---|
Prozessor | Arm9™, 400 MHz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | 512 MB MicroSD (optional erweiterbar) |
Arbeitsspeicher | 64 MB DDR2-RAM (nicht erweiterbar) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Programmiersprachen | IEC 61131-3 |
Web-Visualisierung | ja |
Online-Change | ja |
Up-/Download-Code | ja/ja |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe), 1 x Businterface |
Kühlung | passiv |
Businterface | 2 x RJ45 (switched) |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) |
Betriebssystem | Windows Embedded CE 6 |
Steuerungssoftware | TwinCAT 2 PLC |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Web-based Management | ja |
Max. Leistungsaufnahme | 3 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Abmessungen (B x H x T) | 64 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | ca. 180 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, cFMus |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc IECEx: Ex nA IIC T4 Gc Ex tc IIIC T135 °C Dc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.
Optionen | |
---|---|
CX1900-0123 | 1-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0125 | 2-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0131 | 16-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0122 | 512-MB-MicroSD-Karte |
CX1900-0124 | 1-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0126 | 2-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0132 | 16-GB-MicroSD-Karte |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen