Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für EtherCAT P-Leitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. | Typ | PUR, AWG22, schleppkettentauglich** | PUR, AWG24, schleppkettentauglich*** | PUR, AWG24, schleppkettentauglich, geringer Biegeradius*** | PUR, AWG22, feste Verlegung** | PUR, AWG22, torsionsfähig** |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert | ZK7000-0305-0xxx | ZK7001-0305-0xxx | ZK7001-0305-2xxx | - | - |
(2) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert | ZK7000-0101-0xxx | ZK7001-0101-0xxx | ZK7001-0101-2xxx | ZK7000-0101-1xxx* | ZK7000-0101-6xxx |
(3) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert | ZK7000-0105-0xxx* | ZK7001-0105-0xxx | ZK7001-0105-2xxx | ZK7000-0105-1xxx | ZK7000-0105-6xxx |
* Vorzugstyp
** max. Leitungslänge 50 m
*** max. Leitungslänge 100 m
xxx = Leitungslänge in Dezimetern