LösenAnheftenSchließen

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | Vision

Diese Übersicht ist eine Auswahlhilfe für die Verkabelung des Vision-Hardware-Portfolios aus Kameras, Beleuchtungen und Units. Neben der hochwertigen Cat.6A-Ethernet-Leitung, welche für die Übertragung von EtherCAT G/G10 genutzt wird, nutzen die Vision-Komponenten die bereits am Markt etablierten und standardisierten EtherCAT P-M8-Kabel. Des Weiteren findet die hybride ECP-Technik in Baugröße B12 in der Vision-Hardware Verwendung, da sie an zusätzlichen Pins weitere Spannungen für leistungsintensive Beleuchtungsaufbauten zur Verfügung stellt.

Mit diesem vollständigen Sortiment von Anschlussleitungen und weiterem Zubehör verfolgt Beckhoff die „One-Stop-Shop“-Strategie. Als einziger Komplettanbieter zeigt Beckhoff mit dieser Übersicht das abgestimmte Zusammenspiel von technologisch herausragenden Hardwarekomponenten und flexiblen Verkabelungssystemen.

control_cabinet_feedthrough_vision
BeleuchtungKameraKameraBeleuchtungFeste VerlegungSchleppketteSchaltschrankBeleuchtungKameraRoboterBeleuchtungKameraStromversorgung
123456777789101111111213141516
Nr. Typ Artikel
(1) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1096-8191-0xxx
(2) B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BE00-0xxx
(3) B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BG00-0xxx
(4) B12, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende ZK7102-BI00-0xxx
(5) M12, Flansch, gerade, Buchse, 8-polig, X-kodiert - RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1096-8691-0xxx
(6) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert ZK1096-8181-0xxx
(7) B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, P-kodiert – B12, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert ZK7102-0607-0xxx
(8) M12, X-kodiert, Kupplung, gerade, Buchse, IP65/67, 8-polig – M12, X-kodiert, Kupplung, gerade, Buchse, IP65/67, 8-polig C9900-P942
(9) M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert ZK1096-8181-4xxx
(10) B12, Kupplung, gerade, Stift+Stift, Polzahl 2+4, P-kodiert – B12, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 2+4, P-kodiert ZK7102-1007-0xxx
(11) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0101-1xxx
(12) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert ZK7000-0101-6xxx
(13) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, CAT6/CAT6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Flansch, gerade, Buchse, 8-polig, X-kodiert auf Anfrage
(14) Schutzkappe aus Kunststoff für B12-Kupplung/-Flansch ZS7100-B001
(15) Schutzkappe aus Metall für B12-Kupplungen/-Flansche ZS7100-B002
(16) Metallflansch zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtungen auf Anfrage

xxx = Leitungslänge in Dezimetern