Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B23. Das 5+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT/Ethernet die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 2 x 24 V +PE, 400 V AC und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. | Typ | 5-polig, 4,0 mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | B23, Vierkantflansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-AT00-Axxx | ||||
(2) | B23, Vierkantflansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-AS00-Axxx | ||||
(3) | B23, Vierkantflansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-BX00-Axxx | ||||
(4) | B23, Vierkantflansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-BW00-Axxx | ||||
(5) | B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-AV00-Axxx | ||||
(6) | B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-AU00-Axxx | ||||
(7) | B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-BZ00-Axxx | ||||
(8) | B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-BY00-Axxx | ||||
(9) | B23, Flansch, gerade, kurz, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-AX00-Axxx | ||||
(10) | B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-AW00-Axxx | ||||
(11) | B23, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-CB00-Axxx | ||||
(12) | B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, Vorderwandmontage, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig | ZK7314-CA00-Axxx | ||||
(13) | Schutzkappe aus Metall für B23-Kupplung/-Flansch | ZS7300-B002 | ||||
(14) | Schutzkappe aus Kunststoff für B23-Kupplung/-Flansch | ZS7300-B001 | ||||
(15) | B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert | ZK7314-3031-Axxx | ||||
(16) | Flansch/Wanddurchführung für B23 vorkonfektioniert, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | ZB8805-0002 | ||||
(17) | Schutzkappe aus Kunststoff für B23-Stecker | ZS7300-B003 | ||||
(18) | Schutzkappe aus Metall für B23-Stecker | ZS7300-B004 | ||||
(19) | B23, Kuppung, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT-kodiert – B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT-kodiert | ZK7314-3431-Axxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern