Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT P-Hybridleitungen (ECP) in der Baugröße B17. Das 4+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT P die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 2 x 24 V und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | 4-polig, 1,5 mm² | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, Polzahl 4+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes End | ZK7224-AN00-0xxx | ||||
(2) | B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 4+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-AM00-0xxx | ||||
(3) | B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 4+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-BR00-0xxx | ||||
(4) | B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 4+4, Vierkantflansch, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-BQ00-0xxx | ||||
(5) | B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, Polzahl 4+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-AP00-0xxx | ||||
(6) | B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 4+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-AO00-0xxx | ||||
(7) | B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 4+4, Hinterwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-BT00-0xxx | ||||
(8) | B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 4+4, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-BS00-0xxx | ||||
(9) | B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, Polzahl 4+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-AR00-0xxx | ||||
(10) | B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 4+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-AQ00-0xxx | ||||
(11) | B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Stift, Polzahl 4+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-BV00-0xxx | ||||
(12) | B17, Flansch, gerade, lang, Buchse+Buchse, Polzahl 4+4, Vorderwandmontage, P-kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende | ZK7224-BU00-0xxx | ||||
(13) | Schutzkappe aus Metall für B17-Kupplung/-Flansch | ZS7200-B002 | ||||
(14) | Schutzkappe aus Kunststoff für B17-Kupplung/-Flansch | ZS7200-B001 | ||||
(15) | B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 4+4, P-kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, Polzahl 4+4, P-kodiert | ZK7224-2425-0xxx | ||||
(16) | Metallflansch für Motorleitung, itec®, M23 und Feedbackleitungen mit itec®, zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtungen | auf Anfrage | ||||
(17) | Schutzkappe aus Kunststoff für B17-Stecker | ZS7200-B003 | ||||
(18) | Schutzkappe aus Metall für B17-Stecker | ZS7200-B004 | ||||
(19) | B17, Kupplung, gerade, Stift+Stift, 4+4 Pin, P-kodiert – B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, P-kodiert | ZK7224-2825-0xxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern