Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | L-kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 0,75 mm² (ca.. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 35,00 mm |
A2 | ~ 40,00 mm |
A3 | Ø16,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2053-5400-0010 | 1,00 m |
ZK2053-5400-0020 | 2,00 m |
ZK2053-5400-0030 | 3,00 m |
ZK2053-5400-0050 | 5,00 m |
ZK2053-5400-0075 | 7,50 m |
ZK2053-5400-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen