7/8“, Flansch, gerade, Stift, 5-polig – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8" |
Steckerart | Flansch Vorderwandmontage mit Litzen |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
A1 | 26,50 mm |
A2 | 23,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2030-1700-0010 | 1,00 m |
ZK2030-1700-0030 | 3,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen