One Cable Automation: Für jede Leistungsklasse ein passender Stecker
![Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele](/media/pictures/multimedia/webinar-hybrid-connector-series-en.png)
Das Konzept der One Cable Automation (OCA) basiert darauf, dass Komponenten, Klemmenkästen und Maschinenmodule mit nur einem EtherCAT P-Kabel verbunden werden, das Kommunikation und Energieversorgung kombiniert. Die baugrößenübergreifend einheitlichen Steckverbinderfamilien ECP und ENP sind die Basis für OCA und decken alle Anwendungsfälle ab: von 24 V DC in der I/O-Ebene bis zu Antrieben mit 400 V AC oder 630 V AC/850 V DC und bis zu 72 A.
Die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation, vereint in einem Stecker, ist in anwendungsspezifisch ausgelegten Baugrößen und Leistungsklassen erhältlich. Durch die Einkabellösung integrieren Anwender zukunftsweisende Technologien schon heute in ihre Anlagen und erschließen Einsparpotenziale. Neben dem Footprint der Anlage lassen sich Lagerplatz, Installations- und Verlegezeiten, Fehlerpotenziale sowie Wartungs- und Beschaffungsaufwand verringern. Die Hybridsteckverbinder-Serie bietet ein durchgängiges Verbindungskonzept für die EtherCAT-/Ethernet- und EtherCAT P-Technologie mit Steckverbindern/Flanschen in den Baugrößen B12, B17, B23 und B40.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: