Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | gelb |
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 49,00 mm |
B2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-3161-0002 | 0,20 m |
ZK1093-3161-0005 | 0,50 m |
ZK1093-3161-0010 | 1,00 m |
ZK1093-3161-0016 | 1,60 m |
ZK1093-3161-0020 | 2,00 m |
ZK1093-3161-0030 | 3,00 m |
ZK1093-3161-0040 | 4,00 m |
ZK1093-3161-0050 | 5,00 m |
ZK1093-3161-0070 | 7,00 m |
ZK1093-3161-0100 | 10,00 m |
ZK1093-3161-0120 | 12,00 m |
ZK1093-3161-0150 | 15,00 m |
ZK1093-3161-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen