Produkte
![EtherCAT- und Feldbusleitungen](/media/pictures/tiles/products/i-o/io-accessories-ethercat-and-fieldbus-cables.png)
EtherCAT- und Feldbusleitungen
Die EtherCAT- und Feldbusleitungen ermöglichen eine sichere Datenübertragung, optimiert für Industrieanwendungen und raue Umgebungsbedingungen.
![Powerleitungen](/media/pictures/tiles/products/i-o/io-accessories-power-cables.png)
Powerleitungen
Powerkabel in diversen Kodierungen und Baugrößen sichern die zuverlässige Spannungsversorgung Ihrer Applikation.
![Sensorleitungen](/media/pictures/tiles/products/i-o/slider-io-sensor-cables.png)
Sensorleitungen
Umfangreiche Auswahl an Sensorkabeln, die individuell oder als Kabelsatz für die schnelle Maschineninstallation konfigurierbar sind.
![Hybridleitungen](/media/pictures/tiles/products/i-o/slider-io-accessoires-hybrid-cables.png)
Hybridleitungen
Die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation, vereint in einem Stecker, ist in anwendungsspezifisch ausgelegten Baugrößen und Leistungsklassen lieferbar.
![Motorleitungen](/media/pictures/tiles/products/i-o/slider-io-accessoires-motor-cables.png)
Motorleitungen
OCT-/Motorleitungen zur festen Verlegung oder hochflexibel zur Anwendung in Schleppketten und an Robotern.
![Feedbackleitungen](/media/pictures/tiles/products/motion/motion_accessories_feedback_cables.png)
Feedbackleitungen
Feedbackleitungen zur festen Verlegung oder hochflexibel zur Anwendung in Schleppketten und an Robotern.
100 % geprüfte Plug-and-play-Lösungen vom Automatisierungsspezialisten
Zur sicheren, schnelleren und fehlerfreien Installation bietet Beckhoff ein umfangreiches Portfolio an vorkonfektionierten Leitungen. Die Auswahl an vormontierten Kabeln umfasst zahlreiche Längen und Varianten ohne Mindestbestellmenge; marktübliche Längen sowie Sonderlängen sind ab Lager verfügbar.
Die vorkonfektionierten Leitungen enthalten Steckverbinder, die nach den aktuellsten Normen ausgeführt sind, wie z. B. der IEC 61076-2-111 für M12-Power-Steckverbinder oder auch der IEC 61076-2-114, in der die P-Kodierung für EtherCAT P-Steckverbinder festgesetzt ist.
Die Konfektionen sind zu 100 % elektrisch, mechanisch sowie optisch geprüft und verfügen über mindestens einen vorinstallierten Steckverbinder.
Die Zuverlässigkeit dieser Produkte wird über eine individuelle Chargennummer sichergestellt. Somit lässt sich zum einen sicherstellen, welches Material für die Konfektionierung verwendet wurde, und zum anderen, welcher Mitarbeiter, zu welchem Zeitpunkt, den jeweiligen Arbeitsschritt ausgeführt hat. Neben der einfachen Belegungsprüfung und der visuellen Kontrolle des Produktes sind erweiterte Prüfungen vorgesehen, wie Hochspannungstests zur Lokalisierung von Beschädigungen an der Aderisolation oder eine Widerstandsprüfung zur Kontrolle der korrekten Kabellänge.
Vorteile
- Schutzart IP20, IP54, IP65, IP66, IP67 und IP69K, geeignet für die industrielle Umgebung
- UL/CSA-zugelassene, konfektionierte Leitungen
- perfekte 360°-Schirmanbindung für optimale elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- robuste Ausführung für erhöhte Schock- und Vibrationsanforderung
- schneller und sicherer Anschluss durch Schraub- und Bajonettverschluss
- für jede Anwendung die passende Baugröße und Kodierung: RJ45, M8, M12, M23, M40, B12, B17, B23 und B40
Kundenspezifische Leitungen
Neben einzelnen vorkonfektionierten Standardleitungen für die Verbindung zwischen Beckhoff Geräten liefert Beckhoff ebenso individuelle, kundenspezifische Leitungen, wie auch komplette Kabelsätze für die gesamte Maschinenverkabelung. Hierbei wird der gesamte Prozess abgedeckt: von der Beratung über die Erstellung der Dokumentation bis hin zur Fertigung der geprüften Konfektionierung.
Verbindungstechnik für…
![](/media/pictures/content-images/products/i-o/io_accessories_application_1.jpg)
- staub- und wasserdichte Steckverbindungen nach IP65-/IP67-Standard
- widerstandsfähig gegen raueste Umgebungsbedingungen, wie z. B. Öle und Schmiermittel
- 100 % vorgeprüfte Plug-and-play-Lösungen von Baugröße M8 bis B40
![](/media/pictures/content-images/products/i-o/io_accessories_applicaton_2.jpg)
- IP69K-getestete Komponenten für den Einsatz im Bereich Food & Beverage
- felderprobte Kabelqualitäten, wie PVC oder PP, trotzen agressiven Reinigungsmitteln
- Versorgungs-, Sensor- und Kommunikationskabel mit Steckverbindern aus Edelstahl sorgen für ein sicheres Gefühl bei der Installation.
![](/media/pictures/content-images/products/i-o/io_accessories_application_3.jpg)
- Schott- und Kabeldurchführungen von Baugröße M8 bis B23 ermöglichen eine schnelle Wartung einzelner Maschinensegmente.
- kleinste Biegeradien in Schleppketten bis zu 7 x Kabelaußendurchmesser
- Schleppkettenleitungen für Verfahrwege > 25 m und bis zu 20 Millionen Wechselbiegezyklen
![](/media/pictures/content-images/products/i-o/io_accessories_application_3-2.jpg)
- Torsionsfähige Leitungen mit maximal ±720° Torsionswinkel kommen in Robotern oder Handlingsytemen zum Einsatz.
- vorkonfektionierte Kabelbäume für die schnelle und fehlerfreie Installation an der Maschine
- jahrelange Erfahrung bei der Installation von vorbestückten kundenspezifischen Schlauchpaketen