Produkte

EtherCAT- und Feldbuskabel
Als Erfinder von EtherCAT bietet Beckhoff das vollständigste Produktspektrum an EtherCAT- und Feldbusrohkabeln in unterschiedlichsten Ausführungen.

Powerkabel
Powerkabel als Meterware eignen sich in Kombination mit den zugehörigen Steckverbindern ideal für die Verkabelung im Feld oder an der Maschine.

Sensorkabel
Sensorleitungen als Rohmaterial bieten vollste Flexibilität bei der Verdrahtung Ihrer Sensorik und Aktorik mit EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-Box-Modulen.

Hybridkabel
Als Pionier für One Cable Automation bietet Beckhoff Hybridleitungen als schlanke Lösung, um Power- und Datenkabel im Feld zu vereinen.
Das richtige Kabel für jede Applikation

Beckhoff bietet Meterware für EtherCAT-, Feldbus-, Power-, Sensor-, und Hybridkabel in unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten für die direkte Feldkonfektionierung an. Kabel bzw. Leitungen sind als Rohware in unterschiedlichen Aufmachungen vorrätig erhältlich wie Meterzuschnitten bzw. in größeren Längen als Ring, Spule oder Trommel.
Beckhoff spezifiziert und qualifiziert alle Leitungen im eigenen Haus, um eine dauerhaft stabile Verbindung zwischen den Geräten sicherzustellen. In enger Abstimmung mit der Kabelkonstruktion bietet Beckhoff auch die Möglichkeit, speziell auf die Applikation abgestimmte Leitungen zu konstruieren und zu fertigen.
Mit einem jährlichen Umschlag von mehr als 1500 Kilometern und mehr als 70 verschiedenen Leitungstypen gehört Beckhoff zu den führenden Anbietern von Leitungen in der Automatisierungsbranche. Vom hochdynamischen Roboter bis hin zur statischen Verlegung in Industriehallen oder Gebäuden deckt Beckhoff mit der Vielfalt jeglichen Applikationsfall ab.
Vorteile:
- geeignet für den Einsatz in Schleppketten, Robotern, Handling- und Portalsystemen sowie im Food-and-Beverage- als auch im Reinraumbereich
- feste Verlegung der Leitungen in Kabeltrassen und -pritschen, offenen und geschlossenen Kabelkanälen
- UL/CSA-Zulassung für alle Rohkabel inklusive der Brandschutzklassen FT1 bis FT4
- Kabelmantel aus verschiedenen Materialien wie TPE, PUR, PVC, PP, FRNC und FEP/PTFE
- hohe Wissenstiefe von der Sensorleitung bis hin zur komplexen Hybridleitung
- auf die Applikation und Beckhoff Geräte abgestimmte Kabel ab Lager vorrätig