SCT5xxx | Differenzstromwandler, Typ B
SCT5xxx | Differenzstromwandler, Typ B |
|||||
Durchmesser Wandleröffnung | |||||
70 mm | |||||
Primärstrom | |||||
100 A (IΔn = 30 mA) oder 300 A (IΔn ≥ 100 mA) |
SCT5564 Differenzstrommessbereich 0,4 A bzw. 2 A |
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
SCT5xxx | Differenzstromwandler, Typ B |
|||||
Durchmesser Wandleröffnung | |||||
70 mm | |||||
Primärstrom | |||||
100 A (IΔn = 30 mA) oder 300 A (IΔn ≥ 100 mA) |
SCT5564 Differenzstrommessbereich 0,4 A bzw. 2 A |