LösenAnheftenSchließen

Stromwandler

Produkte

SCT1xxx | Mini-Durchsteck-Stromwandler

SCT1xxx | Mini-Durchsteck-Stromwandler

Die platzsparende Baureihe SCT1xxx für engste Bauräume. Eine entnehmbare Klemme ermöglicht die Vorverdrahtung.

SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler

SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler

Die Baureihe SCT2xxx bietet eine große Auswahl und überzeugt mit innovativer, schraubloser Anschlusstechnik.

SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

Die kompakte Baureihe SCT3xxx für die direkte Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

SCT4xxx | Differenzstromwandler

SCT4xxx | Differenzstromwandler

Die Differenzstromwandler SCT4xxx dienen der kontinuierlichen Überwachung von Differenzströmen Typ A.

SCT5xxx | Differenzstromwandler

SCT5xxx | Differenzstromwandler

Die Durchsteck-Stromwandler SCT5xxx sind allstromsensitiv und somit zur Erfassung von Differenzströmen Typ B/B+ geeignet.

SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

Das teilbare Messsystem der Baureihe SCT6xxx ermöglicht die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

Die Baureihe SCT7xxx unterstützt höchste Primärströme und eignet sich zur komfortablen Nachrüstung.

SCT0xxx | Wickel-Stromwandler

SCT0xxx | Wickel-Stromwandler

Die Baureihe SCT0xxx ist speziell für niedrige Primärströme ausgelegt und kommt bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.

SCTxxxx | Übersicht Stromwandler

SCTxxxx | Übersicht Stromwandler

Die Stromwandler aller Produktgruppen im Überblick.

Stromwandler für die Energiemessung

Mit der lückenlosen Komplettierung der Leistungsmesskette vom Sensor bis in die Cloud ermöglicht Beckhoff ein deutlich vereinfachtes Energiemanagement und optimiert zugleich die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen. Mit einer dauerhaften und flächendeckenden Leistungsmessung lassen sich umfangreiche Inline-Analysen durchführen, die jede Abweichung erfassen und ein schnelles Eingreifen ermöglichen.

Ausgangspunkt der Beckhoff Messkette: die SCT-Stromwandler

Die SCT-Stromwandler bieten die Möglichkeit, zuverlässige Leistungssensorik als festen Bestandteil der PC-basierten Steuerung direkt im Feld zu implementieren. Dabei können Anwender zwischen zwei Konzepten wählen, die jeweils − dank verschiedener Bauformen und Leistungsklassen − hoch skalierbar und daher für jede Applikation geeignet sind. Von kostengünstigen 3-phasigen Wandlersätzen für Liegenschaften über Standard-Industriewandler für den Maschinenbau bis hin zu Lösungen für Prüf- und Teststände mit besonders hohen Genauigkeitsanforderungen ist das Portfolio der SCT-Serie äußerst breit gefächert.

Die Wahl der passenden Produktkategorie hängt dabei von der Art der Nutzung ab: Während sich mit den Durchsteck-Stromwandlern die Datenerfassung kosteneffizient und messgenau insbesondere in Neuanlagen umsetzen lässt, sind die Klappstromwandler durch ihre einfache Anbringung als unkomplizierte Nachrüstlösung geeignet.

Die SCT-Stromwandler

  • als Durchsteck- oder Klappstromwandler
  • für Neuanlagen und für Nachrüstungen
  • unterschiedliche Bauformen und Leistungsklassen
  • breites Einsatzspektrum von der Liegenschaft bis zum Prüfstand