LösenAnheftenSchließen

Zukunftssicher aufgestellt mit den Gigabit-fähigen EtherCAT/Ethernet-Zubehörkomponenten

Im Bereich der industriellen Automatisierung besteht zunehmend Bedarf an zukunftssicheren Leitungen und Steckverbindungen. Dies betrifft vor allem die Netzwerkinfrastruktur der EtherCAT-Komponenten.

Mit der Erweiterung des Portfolios um Gigabit-fähige vorkonfektionierte Leitungen und feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder setzt Beckhoff auf die Zukunft: Die entsprechenden Zubehör-Komponenten sind für Datenraten bis zu 10 GBits/s gemäß Kategorie 6A bis 500 MHz getestet. Die Leitungen und Steckverbinder sind nach den aktuellsten Normen und Richtlinien geprüft und besitzen eine UL/CSA-Zulassung.

Die feldkonfektionierbaren RJ45-Steckverbinder zeichnen sich durch eine einfache Montage und Handhabung aus. Die zwei neuen RJ45-Stecker ZS1090-0013 und ZS1090-0015 runden das gesamte Portfolio ab und ermöglichen eine durchgängige Verwendung aller vorhanden EtherCAT-Leitungen des gesamten Beckhoff-Portfolios.

Für die Nutzung der Kat.6A-Netzwerkinfrastrukturkomponenten unter rauen Umgebungsbedingungen werden die bereits bestehenden IP-20-Kat.6A-Patchkabeln ZK1096-9191-0xxx um X-kodierten Steckverbinder ergänzt. Diese X-kodierten M12-Rundstecker, benannt nach dem metallischem X zur Trennung der Aderpärchen (gemäß IEC 61076-2-109), besitzen die Schutzklasse IP 65 und IP 67.

Die genannten Kategorie-6A-Produkte können für EtherCAT, EtherCAT G und EtherCAT G10, sowie andere Netzwerkkomponenten genutzt werden, die eine höhere Datenübertragungsrate als 100 MBit/s benötigen. Die neuen Komponenten ermöglichen somit einen sehr hohen Datendurchsatz bei geringen Zykluszeiten und sichern die Anlagenverfügbarkeit – auch für künftig höhere Anforderung in der Kommunikation zwischen den Beckhoff-Komponenten.

Produkte

ZS1090-0013 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

ZS1090-0013 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 8-polig, AWG22, VPE = 10 Stück, Ø 5,0…9,0 mm, geschirmt

ZS1090-0015 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

ZS1090-0015 | RJ45-Stecker feldkonfektionierbar, IP20, geschirmt

Stecker, feldkonfektionierbar, RJ45, IP20, gerade, Stift, 8-polig, AWG24…26, VPE = 10 Stück, Ø 5,0…9,0 mm, geschirmt

ZK1096-9696-0000 | Industrial Ethernet/EtherCAT G/G10-Adapter und CP-Link-4-Flanschdurchführung, Cat.5e/Cat.6/Cat.6A, RJ45

ZK1096-9696-0000 | Industrial Ethernet/EtherCAT G/G10-Adapter und CP-Link-4-Flanschdurchführung, Cat.5e/Cat.6/Cat.6A, RJ45

RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig – RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig

ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-9191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Patchkabel, Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

ZK1096-8191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8191-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

ZK1096-8181-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

ZK1096-8181-0xxx | Industrial-Ethernet/EtherCAT G/G10-Leitung, Cat.6/Cat.6A, PUR, 4 x 2 x AWG26, feste Verlegung

M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert - M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, X-kodiert