![Gigabit-Datenkern für Hybridsteckverbinder](/media/pictures/stages/products/gigabit-datenkern.jpg)
Maximale Performance und Modularität
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Maximale Performance und Modularität
Der neue Gigabit-Datenkern für Hybridsteckverbinder eignet sich aufgrund der hohen Geschwindigkeit von bis zu 10 GBit/s und 500 MHz für alle Automatisierungsanwendungen, bei denen es auf maximale Performance ankommt. Er fügt sich nahtlos in das bekannte modulare Baukastenprinzip ein und ist mit sämtlichen Power-Polbildern in allen Baugrößen verfügbar. Der Datenkern ist für den Einsatz mit dem marktüblichen Aderquerschnitt AWG26 konzipiert und kann neben EtherCAT G und EtherCAT G10 auch für Standard-Ethernet-Übertragungen genutzt werden. Er stellt die optimale Verbindungstechnik dar, um Backbone-Anwendungen von Maschinen und Anlagen mit Industrial-Ethernet/EtherCAT zu realisieren.
Die von Beckhoff entwickelten modularen Hybridstecker garantieren ein effizientes sowie intuitives Stecken und Lösen.
Die One Cable Automation ermöglicht eine besonders vorteilhafte und optimale Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen.
Die Fortführung des EtherCAT-Erfolgsprinzips in Geschwindigkeiten mit 1 GBit/s und 10 GBit/s.