EJxxxx-0090 | EtherCAT-Steckmodule, TwinSAFE SC

Mithilfe der TwinSAFE-SC-Technologie (TwinSAFE Single Channel) ist es möglich, in beliebigen Netzwerken bzw. Feldbussen Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen. Die Daten der TwinSAFE-SC-Komponenten werden über ein TwinSAFE-Protokoll zur TwinSAFE Logic geleitet und können dort im Kontext sicherheitsrelevanter Applikationen verwendet werden. Detaillierte und durch den TÜV SÜD bestätigte/berechnete Beispiele zur korrekten Anwendung der TwinSAFE-SC-Komponenten und der jeweiligen normativen Klassifizierung können dem TwinSAFE-Applikationshandbuch entnommen werden.

Typische Anwendungsszenarien der Analogwertverarbeitung mit TwinSAFE SC mit zwei unterschiedlichen Messmethoden sind:

  • Drehzahlüberwachung: Antrieb mit Sicherheitsfunktion (z. B. STO) und Sin/Cos-Encoder mit EL5021-0090
  • Temperaturmessung: Thermoelement Typ K mit EL3312 und Pt1000-Messwiderstand mit EL3214-0090
  • Füllstandsmessung: Ultraschallsensor (0…10 V) mit EP3174-0092 und Pegelsonde (4…20 mA) mit EL3152
  • Druckmessung: Drucksensor (IO-Link-Schnittstelle) mit EL6224 und ein Drucksensor (4…20 mA) mit EL3124-0090
  • Überwachung von Hubgeräten, Schlaffseil-Erkennung und Überlast: DMS-Sensoren an den Umlenkrollen mit EL3356-0090 und EL3751

Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx lehnen sich technologisch meist an die gleichlautenden EtherCAT-Klemmen ELxxxx an. Somit können erste Tests mit EL-Klemmen durchgeführt werden, während im späteren Serieneinsatz das entsprechende EJ-Modul auf dem Signal Distribution Board zum Einsatz kommt.

Ihre Auswahl:
    • EJ5101-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EJ6224-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC

      Anzahl Kanäle:
      4
      Kommunikation:
      EtherCAT, IO-Link, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Leiterplattenverbinder
    • EJ7211-9414 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen, TwinSAFE SC

      Typ/Signal:
      Servo
      Anzahl Kanäle:
      1
      Ausgangsstrom:
      4,5 A