LösenAnheftenSchließen

ELx9xx | EtherCAT-Klemmen, TwinSAFE

ELx9xx | TwinSAFE

ELx9xx | TwinSAFE

TwinSAFE-Typ
Input Dedicated Logic Output Input und Logic Logic und Output Input, Logic und Output
EtherCAT-Klemme/EtherCAT-Koppler EK1914
4 Standard-Eingänge, 4 Standard-Ausgänge,
2 sichere Eingänge, 2 sichere Ausgänge
EL6900
TwinSAFE Logic
EK1914
4 Standard-Eingänge, 4 Standard-Ausgänge,
2 sichere Eingänge, 2 sichere Ausgänge
EL1918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EL2912
TwinSAFE Logic, 2 sichere Ausgänge
EK1960
TwinSAFE Logic, 20 sichere Eingänge, 24 sichere Ausgänge
EL1904
TwinSAFE, 4 sichere Eingänge
EL6910
TwinSAFE Logic, PROFIsafe-Master- und -Slave-Support
EL2904
TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge
ELM7211-9016
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
EL2911
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge, 1 sicherer Ausgang
EL6930
TwinSAFE Logic, PROFIsafe-Slave-Support
ELM7211-9018
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7212-9016
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7212-9018
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7221-9016
Ieff = 8 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7221-9018
Ieff = 8 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7222-9016
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7222-9018
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7231-9016
Ieff = 16 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7231-9018
Ieff = 16 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic