Präzise, schnelle und robuste Klemmen für DAQ-Anwendungen
Die EtherCAT-Messtechnikklemmen ELMxxxx sind für den vielseitigen Einsatz sowohl in der Produktionsindustrie als auch im Prüffeld ausgelegt. Sie sind die richtige Wahl für analoge Messungen, bei denen es auf höchste Messgenauigkeit (auch: geringste Messunsicherheit) im Bereich 100 ppm (0,01 %) und darunter ankommt. Sie können im Klemmenstrang mit EL/ES-Klemmen eingesetzt werden und erweitern so den universellen Klemmenbaukasten um hochwertige Messtechnik: genau, zuverlässig und langzeitstabil. Es sind zwei Serien verfügbar:
- Basisserie | 10…50 kSps pro Kanal, simultan
- Economyserie | 1 kSps pro Kanal, multiplexed
Basisserie ELM3x0x
In der Basisserie ELM3x0x, mit hohen Sampleraten von 10 kSps und mehr, stehen zum einen Multifunktionskanäle mit zahlreichen integrierten Messbereichen (30 V bis 20 mV, ±20 mA, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, DMS, IEPE, Thermoelement, RTD) und zum anderen funktionsreduzierte Auskopplungen mit unterschiedlichen Kanalzahlen zur Verfügung.
Economyserie ELM3x4x
Die Economyserie ELM3x4x ergänzt die Basisserie um die Geschwindigkeitsklasse 1 kSps. Die Klemmen erlauben hochpräzise Messungen analoger Signale im Bereich von ±1,25 V bis ±10 V und ±20 mA mit höchster Genauigkeit in einem weiten Temperaturbereich zu niedrigen Kanalkosten.
Multiplexer ELM2x4x
Ergänzend dazu sind digitale Kanalschalter (Multiplexer) verfügbar. Mit den Multiplexern können mehrere Quellen auf einen analogen Eingangskanal geschaltet werden. Die vielkanalige Erfassung von Analogsignalen aber auch das flexible Umschalten verschiedener Testzustände werden damit ohne extern angebundene Umschalter, sondern einfach integriert auf der Hutschiene, möglich. Die verschleißfreien Halbleiter der 1:4-Multiplexer-Serie ELM274x schalten dabei mit einem extrem geringen Leckstrom und eignen sich besonders für kleine Analogsignale. Die funktionsgleiche ELM264x-Serie ist mit Reed-Kontakten ausgestattet, wenn es auf leckstromfreie Trennung von Signalen ankommt.
Bei Bedarf kann der EtherCAT-Koppler EKM1101 vorangesetzt werden: Er stellt eine stabilisierte Spannungsversorgung für die Messklemmen bereit und liefert zusätzlich Monitoringdaten zu Temperatur, anliegenden Spannungen sowie Lage und Vibration im Schaltschrank – das perfekte Monitoringinstrument für einen dauerhaft stabilen Messbetrieb.
Anwendungsgebiete:
- Alle Datenerfassungssysteme (DAQ) die performante und genaue Analogerfassung benötigen
- Stückkontrolle in Produktionsmaschinen
- Prüfstandbau, Komponententest
- Schwingungsüberwachung/-monitoring
- Wiegeaufgaben und Dehnungsmessungen
- Temperaturmessung zur Temperierung von Werkzeugmaschinen
Vorteile:
- steckkompatibel zu Standard-EtherCAT-Klemmen (ELxxxx, ESxxxx, ELXxxxx) in einem Klemmenstrang auf der Hutschiene
- je Kanal bis zu 50.000 Samples/s
- kanal-simultane Erfassung in der Basisserie, auch klemmenübergreifend durch Distributed-Clocks-Synchronisierung
- justiert, je nach Klemme und Messbereich, auf eine hohe Messgenauigkeit von ±0,01 % (100 ppm) und weniger
- robustes Metallgehäuse für perfekte Wärmeableitung und Abschirmung von Störungen
- mit verschiedenen Stecker-Frontends verfügbar: LEMO, BNC und Push-In
- in der Beckhoff Produktion vorbehandelt für stabile Messergebnisse im Langzeiteinsatz
- integrierte Anschluss- und Funktionsdiagnose
- umfangreiche mathematische Funktionen in den Klemmen aktivierbar
- je nach Typ optional mit Kalibrierzertifikat (Werk, ISO 17025 oder DAkkS) lieferbar
Mehr zur Mess- und Prüftechnik
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: