LösenAnheftenSchließen

Zinkdruckguss-EtherCAT-Box | Tabellarische Produktübersicht

ER1xxx | Digital-Eingang

ER1xxx | Digital-Eingang

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
ER1008-0001
8 x M8
ER1008-0002
4 x M12
ER1809-0021
16 x M8
ER1809-0022
8 x M12
ER1008-0022
8 x M12
24 V DC
Filter 10 µs
ER1018-0001
8 x M8
ER1018-0002
4 x M12
ER1819-0021
16 x M8
ER1819-0022
8 x M12
ER1098-0001
masseschaltend
ER1258-0001
2-Kanal-Timestamp, 8 x M8
ER1258-0002
2-Kanal-Timestamp, 4 x M12
24 V DC
Zähler
ER1518-0002
einstellbare Eingangsfilter 0…100 ms, 4 x M12


ER2xxx | Digital-Ausgang

ER2xxx | Digital-Ausgang

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
ER2008-0001
8 x M8
ER2008-0002
4 x M12
ER2008-0022
8 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
ER2028-0001
8 x M8
ER2028-0002
4 x M12
ER2038-0001
8 x M8, mit Diagnose
ER2038-0002
4 x M12, mit Diagnose
24 V DC
Imax = 2,8 A, Σ 16 A
ER2028-1032
8 x M12
24 V DC
Imax = 0,5 A, Σ 4 A
ER2809-0021
16 x M8
ER2809-0022
8 x M12
25 V AC / 30 V DC ER2624-0002
Relaisausgang, 4 x M12


ER23xx | Digital-Kombi

ER23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Eingänge + Ausgänge
ER2308-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2308-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2318-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2318-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2328-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A
ER2328-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A
24 V DC
Ein-/Ausgänge
ER2338-0001
8 x M8, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2338-0002
4 x M12, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2339-0021
16 x M8, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ER2339-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ER2338-1001
8 x M8, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2338-1002
4 x M12, 8 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A
ER2349-0021
16 x M8, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A
ER2349-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, ∑ 4 A


ER3xxx | Analog-Eingang

ER3xxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
ER3174-0002
Differenzeingänge, 16 Bit
ER3184-0002
Analog-Eingang
ER3184-1002
2 Kanäle pro Buchse
Temperaturmessung
Widerstandssensor RTD
ER3204-0002
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, 16 Bit
Temperaturmessung
Thermoelement, mV
ER3314-0002
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit


ER4xxx | Analog-Ausgang

ER4xxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
ER4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar, 16 Bit
ER4174-0002
parametrierbar, 16 Bit


ER6xxx | Kommunikation

ER6xxx | Kommunikation

1-Kanal 2-Kanal
Funktion
Serielle Schnittstelle ER6001-0002
RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A
ER6002-0002
RS232, RS422/RS485


ER7xxx | Motion

ER7xxx | Motion

< 3 A > 3 A
Funktion
Schrittmotormodul ER7041-1002
Imax = 1,5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
ER7041-0002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
ER7041-2002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Motoranschluss über Stecker
ER7041-3002
Imax = 5 A, Inkremental-Encoder, für Highspeed-Anwendungen, Gebersystem (24-V-DC-Encoder)
DC-Motor-Endstufe ER7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC


ER8xxx | Sonderfunktionen

ER8xxx | Sonderfunktionen

8-Kanal
Signal
0/4…20 mA ER8309-1022
8 digitale Ein-/Ausgänge, 2 x Tachoeingang, 2 x 0/4…20-mA-Eingang, 1 x 0/4…20-mA-Ausgang, 1 x 1,2-A-PWMi-Ausgang