Die EtherCAT Box EPX1058-0022 erlaubt den direkten Anschluss eigensicherer NAMUR-Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und erfasst deren Signale gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.
Softwareseitig kann kanalweise ausgewählt werden, ob ein positiv oder negativ schaltender Sensor angeschlossen ist. Dadurch lassen sich sowohl NAMUR-Öffner als auch -Schließer ohne Änderungen in die Steuerung einbinden. Außerdem lassen sich die roten Error-LEDs abschalten, sodass auch potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden können, ohne dass ein Fehler angezeigt wird.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPX1058-0022 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Spezifikation | NAMUR (IEC 60947-5-6) |
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschluss Eingänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Leerlaufspannung | 8,2 V DC typ. |
Signalstrom „0“ | ≤ 1,2 mA |
Signalstrom „1“ | ≥ 2,1 mA |
Schalthysterese | 300 µA typ. |
Kurzschlussstrom | 7 mA typ. |
Fehlererkennung | I ≤ 200 µA (Leitungsbruch), I ≥ 6,3 mA (Kurzschluss) |
Schaltfrequenz max. | 1 kHz |
Sensorversorgung | aus Lastspannung UP |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Stromaufnahme aus US | 50 mA |
Besondere Eigenschaften | kanalweise parametrierbar: NAMUR NO/NC, potenzialfreie Kontakte NO/NC |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+70 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II 3(1)D Ex tc [ia Da] IIIC T135 °C Dc I (M1) [Ex ia Ma] I IECEx: Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ex tc [ia Da] IIIC T135 °C Dc [Ex ia Ma] I |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen