Erweiterte Umgebungsbedingungen
Standard-I/O-Komponenten für erhöhte Anforderungen
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Standard-I/O-Komponenten für erhöhte Anforderungen
Für raue Einsatzbedingungen, wie extreme Temperaturen oder hohe mechanische Belastung durch Schock und Vibration, bietet Beckhoff ein breites Produktspektrum an. Die erhöhten Anforderungen können bereits mit den Standard-I/O-Komponenten, also ohne Mehrkosten, realisiert werden. Damit steht das äußerst vielfältige Standard-Portfolio an EtherCAT-Klemmen, EtherCAT-Box-Modulen, EtherCAT-Steckmodulen und Busklemmen auch für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen zur Verfügung.
Viele Branchen und Anwendungsbereiche stellen aufgrund schwieriger Umgebungsbedingungen erhöhte Anforderungen an die Belastbarkeit von Komponenten der Automatisierungstechnik. Beispiele sind der Pressenbereich, Windenergieanlagen sowie alle Applikationen, bei denen im normalen Prozessablauf Schock- und Vibrationsbelastungen oder starke Erwärmungen auftreten können. Solche anspruchsvollen Anwendungen erfordern zum einen ein entsprechend robustes I/O-System, zum anderen aber auch die gleiche Flexibilität, wie sie ein Standard-Portfolio mit seiner Komponenten- und Signalvielfalt bietet. Zudem lassen sich die Vorteile der hochleistungsfähigen EtherCAT-Kommunikation ideal mit den Extended-Eigenschaften des Standard-Portfolios, auch unter extremen Umgebungsbedingungen, nutzen.
Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.
EtherCAT-High-Performance direkt im Feld: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein I/O-System in IP67.
Die EtherCAT-Steckmodule reduzieren den Verdrahtungsaufwand und die Systeminstallationszeit bei Serienmaschinen.
Das Busklemmensystem ist ein offenes und feldbusneutrales I/O-System, aus Buskopplern und elektronischen Reihenklemmen.